![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
GS20109016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Anslutningsdon för snabbkopplade installationssystem 2 tillgängliga produkter
-
Patchkabel för plug-in installationssystem 20 tillgängliga produkter
-
Fördelningsblock för snabbkopplade installationssystem 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 60
-
Märkström16
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK07
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Höjd50
-
Bredd120
-
Djup61
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialPolyamider (PA)
-
Montering påKanal med C-profil för bottenmontage
-
Anslutning/anslutningstypWago Winsta
-
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa1,5 - 2,5
-
Typ av monteringModulär
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsJa
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Förutrustad med2x vägguttag
-
Antal moduler2
-
PrägladUtan symbol
-
AvsäkringPetskydd
-
Relaterade SeriesHager-eluttag 80 mm BRX
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild GS20109016
-
Användarhandbok
Användarhandbok International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-06-28
PDF112,46 kB