Ansl ledn 3-pol Wago 0,75m HF OBS! utgått G4792
EAN
4012740860826
E-nr.
1158278
Förp
5 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler3
Spänning
-
Max. driftspänning (Umax)250 V
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Märkstötspänning4 kV
Elektrisk ström
-
Märkström20 A
Kabel
-
Kabeldiameter13 mm
-
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till70 °C
Anslutning
-
Ledararea2,50 - 2,50 mm²
-
Anslutning/anslutningstypWago Winsta
-
Antal ledningar3
Skydd, dörr
-
LåsbarNej
Utrustning
-
Mekanisk kodningJa
-
Kabeltyp sida 1Plug
-
Kabeltyp sida 2Kontakt
-
KabeltypAnslutningskabel
Användningsförhållanden
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-23
Material
-
FärgSvart
-
Färg anslutningSvart
Ström
-
Brandlast0,62 kWh
Resistans
-
Kontinuitetsmotstånd1,33 mΩ