The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • G4773
  • Kana­li­sa­tion

Grenkontakt BR, Wago 3-polig, 32 A, IP20, halogenfri G4773

EAN
4012740865722
E-nr.
1158253
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Grenkontakt BR, Wago 3-polig, 32 A, IP20, halogenfri

G4773

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Patch­kabel för plug-in instal­la­tions­system 8 tillgängliga produkter
  • Anslut­ningsdon för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 2 tillgängliga produkter

Kompatibla produkter

  • Passar till 13 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Patch­kabel för plug-in instal­la­tions­system
  • Anslut­ningsdon för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system
  • GKWAD03006

    Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 0, 6m, PVC, svart

    0,00 kr  / *
  • GKWAD03015

    Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 1, 5m, PVC, svart

    0,00 kr  / *
  • GKWAD03025

    Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 2, 5m, PVC, svart

    0,00 kr  / *
  • GKWAD03050

    Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 5, 0m, PVC, svart

    0,00 kr  / *
  • GKWAD13006

    Anslutningssladd 3-polig Wago 0, 6m Halogenfri

    0,00 kr  / *
  • GKWAD13015

    Anslutningssladd 3-pol Wago 1, 5m, Svart, halogenfri

    0,00 kr  / *
  • GKWAD13025

    Anslutningssladd 3-polig Wago 2, 5m Halogenfri

    0,00 kr  / *
  • GKWAD13050

    Anslutningssladd 3-polig Wago 5, 0m Halogenfri

    0,00 kr  / *
  • G4703

    Hona BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²

    0,00 kr  / *
  • G4713

    Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²

    0,00 kr  / *

Passar till

  • GS20019016

    Uttagsinsats BR 2x Schucko Vit

    0,00 kr  / *
  • GS20019011

    Uttagsinsats BR 2x Schucko Svart

    0,00 kr  / *
  • GS20013020

    Uttagsinsats BR 2x Schucko Röd

    0,00 kr  / *
  • GS20016029

    Uttagsinsats BR 2x Schucko Grön

    0,00 kr  / *
  • GS20119016

    Uttag 2-vägs BR, 45°, Vit, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS20119011

    Uttag 2-vägs BR, 45°, Svart, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS20113020

    Uttag 2-vägs BR, 45°, Röd, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS20116029

    Uttag 2-vägs BR, 45°, Grön, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS30019016

    Uttag 3-vägs BR, Vit, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS30019011

    Uttag 3-vägs BR, Svart, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS30013020

    Uttag 3-vägs BR, Röd, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS30016029

    Uttag 3-vägs BR, Grön, Wago- eller snabb-anslutning

    0,00 kr  / *
  • GS20109016

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märkspän­ning
    230 - 230 V
  • Märkstöt­spän­ning
    4 kV
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
Arki­tektur
  • Antal poler
    3
Utrust­ning
  • Mate­rial kontakt
    Koppar
  • Meka­nisk kodning
    Ja
  • Antal ingångar
    1
  • Antal utgångar
    2
Mate­rial
  • Mate­rial
    Poly­amider (PA)
  • Färg anslut­ning
    Svart
  • Färg
    Svart
Dimen­sioner
  • Höjd
    32,70 mm
  • Bredd
    30 mm
  • Längd
    51 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

Hager REACh-certifikat G4773
PDF
Hager RoHS-certifikat G4773
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild G4773 | Hager Sverige

    Produktbild G4773

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad G4773 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad G4773

    Grenkontakt BR, Wago 3-polig, 32 A, IP20, halogenfri

    PDF
  • Produktcertifikat

    Bild Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Sverige

    Declaration_of_conformity_TEH_T082A

    Produktcertifikat International 2020-04-06

    PDF
    105,55 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    GB080209011 - Frontram BR 2-fack, 80mm, Svart
    GB080209011
    Frontram BR 2-fack, 80mm, Svart
    E-nr.
    1155649
  • 2
    GB080219016 - Frontram 2-vägs uttag med märkfönster, för fönsterbänkskanal BR 80mm, plast, vit
    GB080219016
    Frontram BR 2-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Vit
    E-nr.
    1156960
  • 3
    GB080319011 - Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart
    GB080319011
    Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart
    E-nr.
    1155664
  • 4
    GV0809016 - Mellanstycke BR, frontram, halogenfri, Vit
    GV0809016
    Mellanstycke BR, frontram, halogenfri, Vit
    E-nr.
    1156981
  • 5
    GS30013020 - Uttag 3-vägs BR, Röd, Wago- eller snabb-anslutning
    GS30013020
    Uttag 3-vägs BR, Röd, Wago- eller snabb-anslutning
    E-nr.
    1157457

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00