The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GV0809016
    EAN
    4012740993326
    E-nr.
    1156981
    Förp
    1 st
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Appa­rat­dosor - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Visa mer

    Mellanstycke BR, frontram, halogenfri, Vit GV0809016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Mellanstycke BR, frontram, halogenfri, Vit

    GV0809016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hörsram för vägg­kanal 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hörsram för vägg­kanal
    • GR0800A9016

      Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • GR0802A9016

      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      10 mm
    • Lock­bredd
      80 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
      Distans­bricka
    • Över­lapp
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACh-certifikat GV0809016
    PDF
    RoHS-certifikat GV0809016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GV0809016 | Hager Sverige

      Produktbild GV0809016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GV0809016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GV0809016

      Mellanstycke BR, frontram, halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      M5861 - Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      M5861
      Dragavlastning BR apparatdosor, Polyamid, halogenfri, Svart
      E-nr.
      1155939
    • 2
      GR0802ALAN - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium
      GR0802ALAN
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Aluminium
      E-nr.
      1156837
    • 3
      GR0802A9011 - Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      GR0802A9011
      Frontram BR för 55mm märkfönster Halogenfri Svart
      E-nr.
      1156836
    • 4
      GR0800ALAN - Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
      GR0800ALAN
      Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
      E-nr.
      1156831
    • 5
      GLT1511 - Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
      GLT1511
      Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
      E-nr.
      1155666

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group