Uttag 2-vägs BR, 45°, Röd, Wago- eller snabb-anslutning GS20113020

EAN
4012740851336
E-nr.
1158172
Förp
10 Bitar
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Anslut­ningsdon för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 2 tillgängliga produkter
  • Patch­kabel för plug-in instal­la­tions­system 20 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­block för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
Säkerhet
  • Pets­kyddad
    Ja
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
  • Rela­te­rade Series
    Hager-el­uttag 80 mm BRX
Mate­rial
  • Färg
    Trafikröd
  • RAL-kod
    3020
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
  • Mate­rial
    Poly­amider (PA)
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Kana­lens främre fäste
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Wago Winsta
  • Anslut­nings­area flex­ibel ledare, utan ändhylsa
    1,5 - 2,5
  • Typ av monte­ring
    Modulär
Utrust­ning
  • Kontakt/­kon­takttyp uttag
    Jordade
  • Roterad centra­l­in­sats
    Ja
  • Med gång­järns­lock
    Nej
  • Med rund skydds­jord­stift
    Nej
  • Med signal­lampa
    Nej
  • Med lås
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
  • Förut­rustad med
    2x vägg­uttag
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Text
  • Präglad
    Utan symbol
  • Avsäk­ring
    Pets­kydd

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation