Ingångsenhet BR, 3-polig Wago, för ledare 1,5-2,5 mm² G4703

Denna 3-poliga ingångsenhet från Wago är utrustad med snabbanslutning. Passar regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5mm². Den har en kapslingsklass på IP20 och är tillverkad av halogenfri PA (polyamid). För snabb och enkel installation av apparater i exempelvis förnsterbänkskanal BR.
EAN
4012740849562
E-nr.
1158250
Förp
25 Bitar

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    15
  • Bredd
    34,60
  • Längd
    76
Mate­rial
  • Behand­ling
    Tenn­be­lagd
  • Färg
    Svart

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation