The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • G4715
    EAN
    4012740849593
    E-nr.
    1158255
    Förp
    15 bitar
    • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Visa mer

    Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm² G4715

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²

    G4715

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      17 mm
    • Bredd
      54,60 mm
    • Längd
      76 mm
    Arki­tektur
    • Antal poler
      5
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • Behand­ling
      Tenn­be­lagd
    Säkerhet
    • Låstyp
      Inte­grerat anslut­ningsdon

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat G4715
    PDF
    RoHS-certifikat G4715
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G4715 | Hager Sverige

      Produktbild G4715

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad G4715 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G4715

      Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Certifikat

      Bild Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Sverige

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Produktcertifikat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GKWAD55050 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 5 m Cca
      GKWAD55050
      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 5 m Cca
    • 2
      G4713 - Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²
      G4713
      Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
      E-nr.
      1158254
    • 3
      GKWAD13050 - Anslutningssladd 3-polig Wago 5,0m Halogenfri
      GKWAD13050
      Anslutningssladd 3-polig Wago 5, 0m Halogenfri
      E-nr.
      1156268
    • 4
      GKWAD13006 - Anslutningssladd 3-polig Wago 0,6m Halogenfri
      GKWAD13006
      Anslutningssladd 3-polig Wago 0, 6m Halogenfri
      E-nr.
      1156265
    • 5
      GKWAD55006 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 0,6 m Cca
      GKWAD55006
      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 0, 6 m Cca

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group