The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Snab­ban­slut­nings­system
  • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago
  • GKWAD55006
  • Kana­li­sa­tion

Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 0,6 m Cca GKWAD55006

EAN
4012740002905
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 0,6 m Cca

GKWAD55006

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    5
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    400 - 400 V
  • Märkstöt­spän­ning
    6 kV
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
Kabel
  • Kabel­dia­meter
    9,4 mm
  • Kabel­längd
    0,6 m
  • Kabel konti­nu­er­ligt tempe­ra­tur­tålig till
    60 °C
Dimen­sioner
  • Längd
    5000 mm
Anslut­ning
  • Ledar­area
    1,5 - 4 mm²
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Wago Winsta
  • Antal ledningar
    5
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Ja
Utrust­ning
  • Meka­nisk kodning
    Ja
  • Kabeltyp sida 1
    Plug
  • Kabeltyp sida 2
    Kontakt
  • Kabeltyp
    H05Z1Z1-F
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • Färg anslut­ning
    Grå
Ström
  • Brand­last
    0,1727 kWh
Resis­tans
  • Konti­nu­i­tets­mot­stånd
    1 mΩ

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration GKWAD55006
PDF
RoHS report GKWAD55006
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GKWAD55006 | Hager Sverige

    Produktbild GKWAD55006

  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-10-13 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) de-DE, en-GB 2025-10-13

    PDF
    190,32 kB
    Bild EU Declaration Wago | Hager Sverige

    EU Declaration Wago

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-01-25

    PDF
    141,68 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    G4775 - Anslutningsledning BR, Wago 5-polig, Halogenfri, 1,5m
    G4775
    Anslutningsledning BR, Wago 5-polig, Halogenfri, 1, 5m
    E-nr.
    1158283
  • 2
    G4779 - Anslutningsledning BR, Wago 5-polig, Halogenfri 2,5m
    G4779
    Anslutningsledning BR, Wago 5-polig, Halogenfri 2, 5m
    E-nr.
    1158274
  • 3
    GKWAD55025 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2,5 m Cca
    GKWAD55025
    Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2, 5 m Cca
  • 4
    GKWAD55015 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 1,5 m Cca
    GKWAD55015
    Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 1, 5 m Cca
  • 5
    GKWAD55050 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 5 m Cca
    GKWAD55050
    Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 5 m Cca

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00