The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GB080209016
    Denna frontram är utformad för att passa i fönsterbänkskanal BR och BKIS 80mm. Den är tillverkad av halogenfri plast. Frontramen har två runda fack. Med sin vita färg (RAL 9016) passar den in i de flesta miljöer.
    EAN
    4012740992985
    E-nr.
    1156959
    Förp
    1 bit
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Frontram 2-vägs uttag, för fönsterbänkskanal BR 80mm, halogenfri plast, vit GB080209016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontram 2-vägs uttag, för fönsterbänkskanal BR 80mm, halogenfri plast, vit

    GB080209016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    GS20019016
    GS20019016
    Uttagsinsats BR 2x Schucko Vit
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    GS20119016
    GS20119016
    Uttag 2-vägs BR, 45°, Vit, Wago- eller snabb-anslutning
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    GS20109016
    GS20109016
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      152 mm
    • Lock­bredd
      80 mm
    • Diameter på öppningen
      48 mm
    • Antal enheter
      2
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
      Lock 2-vägs
    • Över­lapp
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat GB080209016
    PDF
    RoHS-certifikat GB080209016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GB080209016 | Hager Sverige

      Produktbild GB080209016

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad GB080209016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GB080209016

      Frontram BR 2-fack, 80mm, Vit

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS20109016 - Uttag 2-vägs C-profil 45° Vit
      GS20109016
      Uttag 2-vägs C-profil 45° Vit
      E-nr.
      1157025
    • 2
      GS20119011 - Uttag 2-vägs 45°, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, svart
      GS20119011
      Uttag 2-vägs BR, 45°, Svart, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1158175
    • 3
      GB08020LAN - Frontram BR 2-fack, 80mm, Aluminium
      GB08020LAN
      Frontram BR 2-fack, 80mm, Aluminium
      E-nr.
      1155655
    • 4
      GB08021LAN - Frontram BR 2-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium
      GB08021LAN
      Frontram BR 2-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium
      E-nr.
      1155659
    • 5
      GS20113020 - Uttag 2-vägs BR, 45°, Röd, Wago- eller snabb-anslutning
      GS20113020
      Uttag 2-vägs BR, 45°, Röd, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1158172

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group