The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GS20019011
    Detta 2-vägs schuko uttag är utrustat med petskydd och snabbfäste för enkel installation i fönsterbänkskanal BR och BKIS. Utrustad med både Wago Winsta och snabbanslutning, vilket skapar en valfrihet i installationen. Med en kapslingsklass på IP20 passar det bra i kontor och liknande inomhusmiljö. Vägguttaget är svart (RAL 9011) och halogenfritt. Med en märkström på 16A och en märkspänning på 250V är det lämpligt för de flesta elektriska apparater.
    EAN
    4012740851251
    E-nr.
    1157970
    Förp
    10 St
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Uttag 2-vägs, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, svart GS20019011

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Finns även i

    Produktfärg - Grafitsvart
    Grafitsvart
    Grafitsvart
    Mintgrön
    Mintgrön
    Trafikröd
    Trafikröd
    Trafikvit
    Trafikvit

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Uttag 2-vägs, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, svart

    GS20019011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fördel­nings­block för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 1 tillgängliga produkter
    • Patch­kabel för plug-in instal­la­tions­system 8 tillgängliga produkter
    • Anslut­ningsdon för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fördel­nings­block för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system
    • Patch­kabel för plug-in instal­la­tions­system
    • Anslut­ningsdon för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system
    • G4773

      Grenkontakt BR, Wago 3-polig, 32 A, IP20, halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GKWAD03006

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 0, 6m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD03015

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 1, 5m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD03025

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 2, 5m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD03050

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 5, 0m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD13006

      Anslutningssladd 3-polig Wago 0, 6m Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GKWAD13015

      Anslutningssladd 3-pol Wago 1, 5m, Svart, halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GKWAD13025

      Anslutningssladd 3-polig Wago 2, 5m Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GKWAD13050

      Anslutningssladd 3-polig Wago 5, 0m Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • G4703

      Hona BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²

      0,00 kr  / *
    • G4713

      Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • GB080209011

      Frontram BR 2-fack, 80mm, Svart

      0,00 kr  / *
    • GB08020LAN

      Frontram BR 2-fack, 80mm, Aluminium

      0,00 kr  / *
    • GB080219011

      Frontram BR 2-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart

      0,00 kr  / *
    • GB08021LAN

      Frontram BR 2-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Mate­rial
    • Färg
      Grafit­svart
    • RAL-kod
      9011
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      50 mm
    • Bredd
      120 mm
    • Djup
      54 mm
    • Antal enheter
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Wago Winsta
    • Anslut­nings­area flex­ibel ledare, utan ändhylsa
      1,5 - 2,5 mm²
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      2
    • Typ av monte­ring
      Modulär
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Kana­lens främre fäste
    Utrust­ning
    • Kontakt/­kon­takttyp uttag
      Schuko - Jordade
    • Roterad centra­l­in­sats
      Nej
    • Med gång­järns­lock
      Nej
    • Med rund skydds­jord­stift
      Nej
    • Med signal­lampa
      Nej
    • Med lås
      Nej
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Förut­rustad med
      2x vägg­uttag
    Skydd, dörr
    • Typ av lock
      Utan lock
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Säkerhet
    • Pets­kyddad
      Ja
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Funk­tioner
    • Med orien­te­rings­be­lys­ning
      Nej
    • Med funk­tions­be­lys­ning
      Nej
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Med tryck­/präg­ling
      Nej
    • Rela­te­rade System
      Hage­r­ap­pa­rater ström­uttag BRX

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (English)
    PDF
    48,73 MB
    REACh-certifikat GS20019011
    PDF
    RoHS-certifikat GS20019011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GS20019011 | Hager Sverige

      Produktbild GS20019011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GS20019011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GS20019011

      Uttagsinsats BR 2x Schucko Svart

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Mounting Instruction Trunking socket outlet | Hager Sverige

      Mounting Instruction Trunking socket outlet

      Användarhandbok International 2012-11-19

      PDF
      1,33 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2021-06-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2021-06-28

      PDF
      112,46 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03

      PDF
      212,72 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS20016029 - Uttagsinsats BR 2x Schucko Grön
      GS20016029
      Uttagsinsats BR 2x Schucko Grön
      E-nr.
      1157972
    • 2
      GB08030LAN - Frontram BR 3-fack, 80mm, Aluminium
      GB08030LAN
      Frontram BR 3-fack, 80mm, Aluminium
      E-nr.
      1155662
    • 3
      GB08021LAN - Frontram BR 2-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium
      GB08021LAN
      Frontram BR 2-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Aluminium
      E-nr.
      1155659
    • 4
      GS30016029 - Uttag 3-vägs BR, Grön, Wago- eller snabb-anslutning
      GS30016029
      Uttag 3-vägs BR, Grön, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1157456
    • 5
      GS30019016 - Uttag 3-vägs, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, vit
      GS30019016
      Uttag 3-vägs BR, Vit, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1157028

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group