The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago
    • G4703
    Denna 3-poliga ingångsenhet från Wago är utrustad med snabbanslutning. Passar regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5mm². Den har en kapslingsklass på IP20 och är tillverkad av halogenfri PA (polyamid). För snabb och enkel installation av apparater i exempelvis förnsterbänkskanal BR.
    EAN
    4012740849562
    E-nr.
    1158250
    Förp
    25 St
    • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago

    Ingångsenhet BR, 3-polig Wago, för ledare 1,5-2,5 mm² G4703

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ingångsenhet BR, 3-polig Wago, för ledare 1,5-2,5 mm²

    G4703

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      15 mm
    • Bredd
      34,60 mm
    • Längd
      76 mm
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • Behand­ling
      Tenn­be­lagd
    Säkerhet
    • Låstyp
      Utan lås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat G4703
    PDF
    RoHS-certifikat G4703
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G4703 | Hager Sverige

      Produktbild G4703

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad G4703 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G4703

      Hona BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-29

      PDF
      16,02 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-29

      PDF
      6,46 MB
      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-29 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-29

      PDF
      11,29 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Produktcertifikat

      Bild Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Sverige

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Produktcertifikat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      G4715 - Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²
      G4715
      Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
      E-nr.
      1158255
    • 2
      G4713 - Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²
      G4713
      Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
      E-nr.
      1158254
    • 3
      GKWAD03015 - Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 1,5m, PVC, svart
      GKWAD03015
      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 1, 5m, PVC, svart
      E-nr.
      1156262
    • 4
      GKWAD13025 - Anslutningssladd 3-polig Wago 2,5m Halogenfri
      GKWAD13025
      Anslutningssladd 3-polig Wago 2, 5m Halogenfri
      E-nr.
      1156267
    • 5
      GKWAD13006 - Anslutningssladd 3-polig Wago 0,6m Halogenfri
      GKWAD13006
      Anslutningssladd 3-polig Wago 0, 6m Halogenfri
      E-nr.
      1156265

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group