The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Kana­li­sa­tion
  • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
  • GB080309016
  • Kana­li­sa­tion

Frontram BR 3-fack, 80mm, Vit GB080309016

EAN
4012740993005
E-nr.
1156969
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Frontram BR 3-fack, 80mm, Vit

GB080309016

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Tillbehör

Previous
Previous
GS30019016
GS30019016
Uttag 3-vägs BR, Vit, Wago- eller snabb-anslutning
Lägg till
Lägg till

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Längd
    212 mm
  • Lock­bredd
    80 mm
  • Diameter på öppningen
    48 mm
  • Antal enheter
    3
Konfi­gu­ra­tion
  • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
    Lock 3-vägs
  • Över­lapp
    Ja
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK07
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
Hager REACh-certifikat GB080309016
PDF
Hager RoHS-certifikat GB080309016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GB080309016 | Hager Sverige

    Produktbild GB080309016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad GB080309016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad GB080309016

    Frontram BR 3-fack, 80mm, Vit

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

    PDF
    13,15 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    G4705 - Ingångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²
    G4705
    Ingångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
    E-nr.
    1158251
  • 2
    G4715 - Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²
    G4715
    Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
    E-nr.
    1158255
  • 3
    GZUAE2A9016 - Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit
    GZUAE2A9016
    Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Vit
    E-nr.
    1157022
  • 4
    GLT1511 - Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
    GLT1511
    Apparatram BR65, multimedia (ej externa produkter) 1-fack, Grå
    E-nr.
    1155666
  • 5
    GZTAE3ALAN - Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium
    GZTAE3ALAN
    Centrumbricka USB, 55x55mm, PC halogenfri, Aluminium
    E-nr.
    1156867

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00