Anslutningssladd 3-pol Wago 0,3m, Svart, halogenfri G4790
EAN
4012740860802
E-nr.
1158276
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler3
Spänning
-
Max. driftspänning (Umax)250 V
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Märkstötspänning4 kV
Elektrisk ström
-
Märkström20 A
Kabel
-
Kabeldiameter13 mm
-
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till70 °C
Anslutning
-
Ledararea2,50 - 2,50 mm²
-
Anslutning/anslutningstypWago Winsta
-
Antal ledningar3
Skydd, dörr
-
LåsbarNej
Utrustning
-
Mekanisk kodningJa
-
Kabeltyp sida 1Plug
-
Kabeltyp sida 2Kontakt
-
KabeltypAnslutningskabel
Användningsförhållanden
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-23
Material
-
FärgSvart
-
Färg anslutningSvart
Ström
-
Brandlast0,37 kWh
Resistans
-
Kontinuitetsmotstånd1,33 mΩ