The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Till­behör (vägg­ut­tag, ramar etc.) - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • GB080319011
    EAN
    4012740909976
    E-nr.
    1155664
    Förp
    1 st
    • Vägg­uttag och ramar - Föns­ter­bänk­s­ka­naler

    Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart GB080319011

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart

    GB080319011

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GS30019016
    GS30019016
    Uttag 3-vägs BR, Vit, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till
    GS30019011
    GS30019011
    Uttag 3-vägs BR, Svart, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till
    GS30013020
    GS30013020
    Uttag 3-vägs BR, Röd, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till
    GS30016029
    GS30016029
    Uttag 3-vägs BR, Grön, Wago- eller snabb-anslutning
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Längd
      212 mm
    • Lock­bredd
      80 mm
    • Diameter på öppningen
      48 mm
    • Antal enheter
      3
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
      Lock 3-vägs
    • Över­lapp
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Färg
      Grafit­svart
    • RAL-kod
      9011
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GB080319011
    PDF
    RoHS-certifikat GB080319011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GB080319011 | Hager Sverige

      Produktbild GB080319011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GB080319011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GB080319011

      Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Svart

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GS20019011 - Uttag 2-vägs, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, svart
      GS20019011
      Uttagsinsats BR 2x Schucko Svart
      E-nr.
      1157970
    • 2
      GB08020LAN - Frontram BR 2-fack, 80mm, Aluminium
      GB08020LAN
      Frontram BR 2-fack, 80mm, Aluminium
      E-nr.
      1155655
    • 3
      GS20119016 - Uttag 2-vägs 45°, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, vit
      GS20119016
      Uttag 2-vägs BR, 45°, Vit, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1157026
    • 4
      GS20119011 - Uttag 2-vägs 45°, för fönsterbänkskanal BR, Wago/snabbanslutning, 16A, svart
      GS20119011
      Uttag 2-vägs BR, 45°, Svart, Wago- eller snabb-anslutning
      E-nr.
      1158175
    • 5
      GB080319016 - Frontram 3-vägs uttag med märkfönster, för fönsterbänkskanal BR 80mm, plast, vit
      GB080319016
      Frontram BR 3-fack, 80 mm, märkfönster 48 x 9 mm, Vit
      E-nr.
      1156970

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group