The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago
    • GKWAD03015
    Denna anslutningssladd/anslutningsledning är utrustad med 3-poliga Wago Winsta kontakter. Kabeln är 1500 mm lång och består av 3 ledare med arean 2,5mm². Den är temperaturtålig till 70 grader Celsius. Den har en märkström på 16 A och en märkspänning på 250 V, vilket gör den lämplig för de flesta kontorsapplikationer. För snabb och enkel installation av apparater i exempelvis förnsterbänkskanal BR och BKIS.
    EAN
    4012740986809
    E-nr.
    1156262
    Förp
    20 St
    • Snab­ban­slut­nings­sys­tem, Wago

    Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 1,5m, PVC, svart GKWAD03015

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 1,5m, PVC, svart

    GKWAD03015

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 15 tillgängliga produkter

    Passar till

    • G4773

      Grenkontakt BR, Wago 3-polig, 32 A, IP20, halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GS20019016

      Uttagsinsats BR 2x Schucko Vit

      0,00 kr  / *
    • GS20019011

      Uttagsinsats BR 2x Schucko Svart

      0,00 kr  / *
    • GS20013020

      Uttagsinsats BR 2x Schucko Röd

      0,00 kr  / *
    • GS20016029

      Uttagsinsats BR 2x Schucko Grön

      0,00 kr  / *
    • GS20119011

      Uttag 2-vägs BR, 45°, Svart, Wago- eller snabb-anslutning

      0,00 kr  / *
    • GS20113020

      Uttag 2-vägs BR, 45°, Röd, Wago- eller snabb-anslutning

      0,00 kr  / *
    • GS20116029

      Uttag 2-vägs BR, 45°, Grön, Wago- eller snabb-anslutning

      0,00 kr  / *
    • GS30019016

      Uttag 3-vägs BR, Vit, Wago- eller snabb-anslutning

      0,00 kr  / *
    • GS30019011

      Uttag 3-vägs BR, Svart, Wago- eller snabb-anslutning

      0,00 kr  / *
    • GS30013020

      Uttag 3-vägs BR, Röd, Wago- eller snabb-anslutning

      0,00 kr  / *
    • GS30016029

      Uttag 3-vägs BR, Grön, Wago- eller snabb-anslutning

      0,00 kr  / *
    • GS20109016

      0,00 kr  / *
    • GKEV12WA01

      Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, plint och Wago Winsta-anslutn.

      0,00 kr  / *
    • GKEV03WA01

      Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    Spän­ning
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      250 V
    • Märkspän­ning
      230 - 250 V
    • Märkstöt­spän­ning
      4 kV
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      20 A
    Kabel
    • Kabel­dia­meter
      10 mm
    • Kabel­längd
      1,5 m
    • Kabel konti­nu­er­ligt tempe­ra­tur­tålig till
      70 °C
    Dimen­sioner
    • Längd
      1500 mm
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      2,50 - 2,50 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Wago Winsta
    • Antal ledningar
      3
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Utrust­ning
    • Meka­nisk kodning
      Ja
    • Kabeltyp sida 1
      Plug
    • Kabeltyp sida 2
      Kontakt
    • Kabeltyp
      H05VV-F
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      3
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • Färg anslut­ning
      Vit
    Ström
    • Brand­last
      0,85 kWh
    Resis­tans
    • Konti­nu­i­tets­mot­stånd
      1 mΩ

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat GKWAD03015
    PDF
    RoHS-certifikat GKWAD03015
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GKWAD03015 | Hager Sverige

      Produktbild GKWAD03015

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GKWAD03015 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GKWAD03015

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 1,5m, PVC, svart

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Produktcertifikat

      Bild Declaration_of_conformity_TEH_T082A | Hager Sverige

      Declaration_of_conformity_TEH_T082A

      Produktcertifikat International 2020-04-06

      PDF
      105,55 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GKWAD93025 - Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1,5², 2,5 m Cca
      GKWAD93025
      Anslutningskabel Wago Winsta typ B, 3G1, 5², 2, 5 m Cca
    • 2
      GKWAD03025 - Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2,5mm², 2,5m, PVC, svart
      GKWAD03025
      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 2, 5m, PVC, svart
      E-nr.
      1156263
    • 3
      G4705 - Ingångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1,5-2,5 mm²
      G4705
      Ingångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
      E-nr.
      1158251
    • 4
      GKWAD13015 - Anslutningssladd 3-pol Wago 1,5m, Svart, halogenfri
      GKWAD13015
      Anslutningssladd 3-pol Wago 1, 5m, Svart, halogenfri
      E-nr.
      1156266
    • 5
      GKWAD55025 - Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2,5 m Cca
      GKWAD55025
      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2, 5 m Cca

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group