The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal
    • GKEV12WA01
    Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, plint och Wago Winsta-anslutningar C-profil.
    EAN
    4012740003247
    Förp
    1 st
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal

    Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, plint och Wago Winsta-anslutn. GKEV12WA01

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, plint och Wago Winsta-anslutn.

    GKEV12WA01

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Se alla (7)
    Previous
    Previous
    G4705
    G4705
    Ingångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
    Lägg till
    Lägg till
    G4713
    G4713
    Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV0801217035
    GBKEV0801217035
    Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Grå
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV0801219016
    GBKEV0801219016
    Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV080121LAN
    GBKEV080121LAN
    Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Alu
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV1201219016
    GBKEV1201219016
    Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

    • Patch­kabel för plug-in instal­la­tions­system 11 tillgängliga produkter
    • Anslut­ningsdon för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 1 tillgängliga produkter
    • Fördel­nings­block för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 3 tillgängliga produkter

    Tillbehör obligatoriska

    • G4705

      Ingångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²

      0,00 kr  / *
    • G4713

      Hane BR, 3-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²

      0,00 kr  / *
    • GBKEV0801217035

      Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Grå

      0,00 kr  / *
    • GBKEV0801219016

      Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Vit

      0,00 kr  / *
    • GBKEV080121LAN

      Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Alu

      0,00 kr  / *
    • GBKEV1201219016

      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit

      0,00 kr  / *
    • GBKEV120121LAN

      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu

      0,00 kr  / *

    Komplettera ditt system

    • Patch­kabel för plug-in instal­la­tions­system
    • Anslut­ningsdon för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system
    • Fördel­nings­block för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system
    • GKWAD03006

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 0, 6m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD03015

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 1, 5m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD03025

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 2, 5m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD03050

      Anslutningssladd Wago Winsta, 3x2, 5mm², 5, 0m, PVC, svart

      0,00 kr  / *
    • GKWAD13015

      Anslutningssladd 3-pol Wago 1, 5m, Svart, halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GKWAD13025

      Anslutningssladd 3-polig Wago 2, 5m Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GKWAD13050

      Anslutningssladd 3-polig Wago 5, 0m Halogenfri

      0,00 kr  / *
    • GKWAD55006

      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 0, 6 m Cca

      0,00 kr  / *
    • GKWAD55015

      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 1, 5 m Cca

      0,00 kr  / *
    • GKWAD55025

      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 2, 5 m Cca

      0,00 kr  / *
    • GKWAD55050

      Anslutningskabel Wago Winsta typ A, 5G4², 5 m Cca

      0,00 kr  / *
    • G4715

      Utgångsenhet BR, 5-polig Wago för regida och flertrådiga ledare 1, 5-2, 5 mm²

      0,00 kr  / *
    • GKWAVA5

      Fördelare Winsta 3~ - 1~, fasval 5-pol/3-pol kod A, 1 ingång, 5 utgångar

      0,00 kr  / *
    • GKWAYA3

      Fördelare Wago Winsta 1 x 3-polig in, 2 x 3-polig ut

      0,00 kr  / *
    • GKWAZA5

      Fördelare Wago Winsta, 1 x 5-polig in, 3 x 5-polig ut

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal till­gäng­liga faser
      3
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      0
    • Typ av monte­ring
      Inga verktyg krävs
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Kanal med C-profil för botten­mon­tage
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      25 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      0
    • Antal rader
      1
    • Antal grupper
      0
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      24
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Antal jord­fels­bry­tare i kaps­ling
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      130 mm
    • Bredd
      448 mm
    • Djup
      51 mm
    • Infäll­nads­höjd
      130 mm
    • Infäll­nads­bredd
      448 mm
    • Inbygg­nads­djup
      51 mm
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Ja
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • RAL-kod
      7035
    • Färg
      Ljusgrå
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Nej
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isola­tions­klass II endast med till­behör
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP2XC
    • Glöd­tråds test
      650 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP2XC

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACh-certifikat GKEV12WA01
    PDF
    RoHS-certifikat GKEV12WA01
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GKEV12WA01 | Hager Sverige

      Produktbild GKEV12WA01

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GKEV12WA01 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GKEV12WA01

      Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, plint och Wago Winsta-anslutn.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok de-DE 2025-11-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE 2025-11-25

      PDF
      10,64 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,64 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GBKEV08001LAN - Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu
      GBKEV08001LAN
      Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu
      E-nr.
      1157916
    • 2
      GBKEV1201219016 - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
      GBKEV1201219016
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
    • 3
      GKEV03WA01 - Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
      GKEV03WA01
      Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
    • 4
      GBKEV120121LAN - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
      GBKEV120121LAN
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
    • 5
      GKEV12WK01 - Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar
      GKEV12WK01
      Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group