The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal
    • GKEV12WK01
    Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar C-profil.
    EAN
    4012740003254
    Förp
    1 st
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal

    Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar GKEV12WK01

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar

    GKEV12WK01

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    GBKEV0801217035
    GBKEV0801217035
    Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Grå
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV0801219016
    GBKEV0801219016
    Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV080121LAN
    GBKEV080121LAN
    Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Alu
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV1201219016
    GBKEV1201219016
    Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
    Lägg till
    Lägg till
    GBKEV120121LAN
    GBKEV120121LAN
    Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal till­gäng­liga faser
      3
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      0
    • Typ av monte­ring
      Inga verktyg krävs
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230-400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Kanal med C-profil för botten­mon­tage
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      25 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      0
    • Antal rader
      1
    • Antal grupper
      0
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      12
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      24
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Antal jord­fels­bry­tare i kaps­ling
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      130 mm
    • Bredd
      448 mm
    • Djup
      51 mm
    • Infäll­nads­höjd
      130 mm
    • Infäll­nads­bredd
      448 mm
    • Inbygg­nads­djup
      51 mm
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Ja
    • Dörrtyp skåp
      Enkel­dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • RAL-kod
      7035
    • Färg
      Ljusgrå
    • Resis­tent mot ultra­vi­o­lett ljus
      Nej
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isola­tions­klass II endast med till­behör
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP2XC
    • Glöd­tråds test
      650 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP2XC

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACh-certifikat GKEV12WK01
    PDF
    RoHS-certifikat GKEV12WK01
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GKEV12WK01 | Hager Sverige

      Produktbild GKEV12WK01

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GKEV12WK01 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GKEV12WK01

      Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok de-DE 2025-11-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE 2025-11-25

      PDF
      10,64 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,64 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GBKEV120121LAN - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
      GBKEV120121LAN
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
    • 2
      GBKEV0801219016 - Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Vit
      GBKEV0801219016
      Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Vit
    • 3
      GBKEV1201219016 - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
      GBKEV1201219016
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
    • 4
      GKEV03WA01 - Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
      GKEV03WA01
      Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
    • 5
      GBKEV08031LAN - Front till kapsling GKEV03, 268x81 mm, lås, märkfält & transparent lock, Alu
      GBKEV08031LAN
      Front till kapsling GKEV03, 268x81 mm, lås, märkfält & transparent lock, Alu
      E-nr.
      1157917

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group