The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal
    • GBKEV08001LAN
    Alu blindlock med märkfält 268x81 mm. Passar till kapsling GKEV03 som har 3 modulers bredd och är anpassad för normkomponenter såsom t. ex. 2-poliga jordfelsbrytare.
    EAN
    4012740002820
    E-nr.
    1157916
    Förp
    1 st
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal

    Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu GBKEV08001LAN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu

    GBKEV08001LAN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      268 mm
    • Längd
      0
    • Lock­bredd
      80 mm
    • Diameter på öppningen
      0
    • Höjd på öppning
      0
    • Bredd på öppning
      0
    • Hörn­radie på öppning
      0
    • Antal enheter
      0
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
      CB monte­ringsbox 3-vägs
    • Över­lapp
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Lackad
    • Färg
      Alumi­nium
    • RAL-kod
      9006
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACh-certifikat GBKEV08001LAN
    PDF
    RoHS report GBKEV08001LAN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GBKEV08001LAN | Hager Sverige

      Produktbild GBKEV08001LAN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GBKEV08001LAN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GBKEV08001LAN

      Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-09-08 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-09-08

      PDF
      268,48 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GKEV12WK01 - Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar
      GKEV12WK01
      Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar
    • 2
      GBKEV080019011 - Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Svart
      GBKEV080019011
      Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Svart
    • 3
      GBKEV0801219016 - Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Vit
      GBKEV0801219016
      Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Vit
    • 4
      GBKEV1201219016 - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
      GBKEV1201219016
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
    • 5
      GBKEV080121LAN - Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Alu
      GBKEV080121LAN
      Front 80mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock, Alu

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group