The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal
    • GKEV03WK01
    Kapsling 3-moduler till fönsterbänkskanaler BR65 med knockouts för kabelförskruvningar
    EAN
    4012740002554
    Förp
    1 bit
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal

    Kapsling 3-moduler till system BR65 med knockouts för kabelförskruvningar GKEV03WK01

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kapsling 3-moduler till system BR65 med knockouts för kabelförskruvningar

    GKEV03WK01

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    GBKEV080317035
    GBKEV080317035
    Front till kapsling GKEV03, 268x81 mm, lås, märkfält & transparent lock, Grå
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    GBKEV080319011
    GBKEV080319011
    Front till kapsling GKEV03, 268x81 mm, lås, märkfält & transparent lock, Svart
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    GBKEV080319016
    GBKEV080319016
    Front till kapsling GKEV03, 268x81 mm, lås, märkfält & transparent lock, Vit
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    GBKEV08031LAN
    GBKEV08031LAN
    Front till kapsling GKEV03, 268x81 mm, lås, märkfält & transparent lock, Alu
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

    • Fördel­nings­block för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Fördel­nings­block för snabb­kopp­lade instal­la­tions­system
    • GKWAZA3

      Fördelare Wago Winsta 1 x 3-polig in, 3 x 3-polig ut

      0,00 kr  / *

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • GKWAZA3

      Fördelare Wago Winsta 1 x 3-polig in, 3 x 3-polig ut

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal till­gäng­liga faser
      3
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      0
    • Typ av monte­ring
      Snab­ban­slut­ning
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      400-400 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Vägg­kanal
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      25 A
    Ström
    • Maximum effekt­för­lust per kaps­ling vid ΔT=20K
      15,86 W
    • Maximal effekt­för­lust per skåp vid ΔT=20K vid 50 % av kaps­lings­höjden
      12,44 W
    • Maximal effekt­för­lust per skåp vid ΔT=20K vid 75 % av kaps­lings­höjden
      15,86 W
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      0
    • Antal rader
      1
    • Antal grupper
      0
    • Antal sektioner i bredd
      3
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Nej
    • Har jordans­lut­nings­block
      Nej
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    • Antal halva moduls anslut­ningar per skena
      0
    Funk­tioner
    • Har skydds­hu­vud­bry­tare
      Nej
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Nej
    Leve­ran­sens omfatt­ning
    • Antal jord­fels­bry­tare i kaps­ling
      0
    Dimen­sioner
    • Höjd
      58 mm
    • Bredd
      218 mm
    • Djup
      60 mm
    • Infäll­nads­höjd
      60 mm
    • Infäll­nads­bredd
      58 mm
    • Inbygg­nads­djup
      60 mm
    • Antal bred­den­heter
      3
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Typ av handtag
      Under­ordnad manuell manöv­re­ring
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Ja
    • Dörrtyp skåp
      Låsbar dörr
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • RAL-kod
      7035
    • Färg
      Ljusgrå
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP2XC
    • Låstyp
      Snäpplås
    • Glöd­tråds test
      650 °C
    • Skydds­klass med dörr
      IP2XC

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACh-certifikat GKEV03WK01
    PDF
    RoHS-certifikat GKEV03WK01
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GKEV03WK01 | Hager Sverige

      Produktbild GKEV03WK01

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad GKEV03WK01 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GKEV03WK01

      Kapsling 3-moduler till system BR65 med knockouts för kabelförskruvningar

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok de-DE 2025-10-31 | Hager Sverige

      Installationshandbok de-DE 2025-10-31

      PDF
      4,59 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GBKEV08001LAN - Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu
      GBKEV08001LAN
      Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu
      E-nr.
      1157916
    • 2
      GBKEV1201219016 - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
      GBKEV1201219016
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
    • 3
      GKEV03WA01 - Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
      GKEV03WA01
      Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
    • 4
      GBKEV120121LAN - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
      GBKEV120121LAN
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
    • 5
      GKEV12WK01 - Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar
      GKEV12WK01
      Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group