The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Snab­ban­slut­nings­system
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal
    • GBKEV080019011
    Svart blindlock med märkfält 268x81 mm. Passar till kapsling GKEV03 som har 3 modulers bredd och är anpassad för normkomponenter såsom t. ex. 2-poliga jordfelsbrytare.
    EAN
    4012740002806
    Förp
    1 st
    • Fördel­ning för inbyggnad i kanal

    Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Svart GBKEV080019011

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Svart

    GBKEV080019011

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Bredd
      268 mm
    • Längd
      0
    • Lock­bredd
      80 mm
    • Diameter på öppningen
      0
    • Höjd på öppning
      0
    • Bredd på öppning
      0
    • Hörn­radie på öppning
      0
    • Antal enheter
      0
    Konfi­gu­ra­tion
    • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
      CB monte­ringsbox 3-vägs
    • Över­lapp
      Ja
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene)
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Grafit­svart
    • RAL-kod
      9011
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACh-certifikat GBKEV080019011
    PDF
    RoHS-certifikat GBKEV080019011
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild GBKEV080019011 | Hager Sverige

      Produktbild GBKEV080019011

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad GBKEV080019011 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad GBKEV080019011

      Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Svart

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,15 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      GBKEV08001LAN - Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu
      GBKEV08001LAN
      Blindlock 268x81 mm, med märkfält, till kapsling GKEV03, Alu
      E-nr.
      1157916
    • 2
      GBKEV1201219016 - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
      GBKEV1201219016
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Vit
    • 3
      GKEV03WA01 - Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
      GKEV03WA01
      Kapsling 3-moduler till system BR65 med Wago Winsta-anslutningar
    • 4
      GBKEV120121LAN - Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
      GBKEV120121LAN
      Front 120mm för kapsling GKEV12, 464x140 mm, lås märkfält & transparent lock Alu
    • 5
      GKEV12WK01 - Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar
      GKEV12WK01
      Kapsling 12-moduler till kanaler med urfräsning, tom med dragavlastningar

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group