Kapsling förmonterad 1x13 m • GD113SF | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
  • gamma
  • GD113SF
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
GD113N
Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
2
GD313SF - Kapsling gamma förmonterad 3x13 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.
GD313SF
Kapsling förmonterad 3 x 13 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB
3
GD118SF - Kapsling gamma förmonterad 1x18 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.
GD118SF
Kapsling förmonterad 1 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB
4
GD218S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 2 rad, 36 moduler. IP30 375x355x103
GD218S
Kapsling 2 x 18 moduler i plast
5
GD218N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 2 rad, 36 moduler. IP30 375x355x130
GD218N
Kapsling 2 x 18 moduler i plåt med dörr

Kapsling gamma förmonterad 1x13 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare.

GD113SF

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Kapsling gamma förmonterad 1x13 moduler. Bestyckad med HB, JFB och minibrytare. GD113SF

Förmonterad normcentral (normkapsling) gamma GD113SF (E-nr: 2290830) levereras med alla interna ledare mellan huvudbrytare och jordfelsbrytare förbundna och med en fasskena till tre minibrytare per rad. Fasskenan fortsätter nästan hela raden ut (en tomplats) på raden. Det är nu enkelt att snäppa fast minibrytare och ansluta till QuickConnect-fasskenan. Centraler är CE-märkta och miljöbedömda vid leverans. Ingen ny CE märkning behövs vid utökning med hager minibrytare.
EAN
3250612846207
E-nr.
2290830
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Dörr 2 tillgängliga produkter
  • Sida/bak­stycke 2 tillgängliga produkter
  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 4 tillgängliga produkter
  • Täck­lock 3 tillgängliga produkter
  • Se mer 6 andra tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Dörr
  • Sida/bak­stycke
  • Låssystem
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
  • Täck­lock
  • Till­behör
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar lågspän­nings­ap­pa­rater
  • GP113P

    Vit dörr till GD113S

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GP113T

    Transp.dörr till GD113S

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GS113D

    Bakstycke plast för GD113S

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GS113N

    Bakstycke plåt för GD113N

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ35A

    Lås till Gamma plast

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ30A

    Hållare för PE/N block till Gamma med 13 modulers bredd

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ30S

    Extra noll & jord till Gamma med 13 modulers bredd (22 anslutningar per block)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ40A

    Hållare för PE/N block till Gamma med 18 modulers bredd

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ40S

    Extra noll & jord till Gamma med 18 modulers bredd (22 anslutningar per block)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • JP014

    Täckremsa 13 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • JP015

    Täckremsa 18 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • P012

    Täckremsa 12 moduler, vit RAL9010

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ06B

    Gruppförteckning A5, passar GZ06AS

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ31F

    Märkremsa gamma 13 m. 1-52

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ32F

    Märkremsa gamma 18 m. 1-72

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • JD97A

    Gruppnummerkarta 1 - 60, självklistrande

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • JD98A

    Gruppnummerkarta 60 - 120, självklistrande

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • GZ32A

    Plomberingsset till gamma plast, från 13 modulers

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Kapa­citet
  • Antal moduler
    13
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
Dimen­sioner
  • Djup
    103 mm
  • Höjd
    250 mm
  • Bredd
    250 mm
  • Antal bred­den­heter
    13
Skydd, dörr
  • Låsbar
    Nej
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Plast
Utrust­ning
  • Antal ljus­grupper
    3
  • Antal rader
    1
  • Antal skenor
    1
  • Med ring­led­nings­trans­for­mator
    Nej
Säkerhet
  • Slag­tå­lighet IK
    IK05
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

PEP-dokument International 2020-12-07
PDF
320,39 kB
REACH declaration GD113SF (english)
PDF
103,10 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GD113SF | Hager Sverige

    Produktbild GD113SF

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2015-07-13 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2015-07-13

    PDF
    3,08 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Broschyr förmonterad gamma från Hager | Hager Sverige

    Broschyr förmonterad gamma från Hager

    Våra färdiga centraler med komponenter med huvudbrytare, jordfelsbrytare
    och dvärgbrytare

    PDF
    430,07 kB
    Bild Enkla val - gammal | Hager Sverige

    Enkla val - gammal

    Tekniska broschyrer sv-SE 2025-04-17

    PDF
    10,28 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-07-20

    PDF
    160,31 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    GD113N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x130
    GD113N
    Kapsling 1 x 13 moduler i plåt med dörr
    E-nr.
    2290939
  • 2
    GD113S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 13 moduler. IP30 250x250x103
    GD113S
    Kapsling 1 x 13 moduler i plast
    E-nr.
    2290935
  • 3
    GD118N - Kapsling gamma utanpåliggande i plåt, 1 rad, 18 moduler. IP30 250x355x130
    GD118N
    Kapsling 1 x 18 moduler i plåt med dörr
    E-nr.
    2290947
  • 4
    GD118S - Kapsling gamma utanpåliggande i plast, 1 rad, 18 moduler. IP30 250x355x103
    GD118S
    Kapsling 1 x 18 moduler i plast
    E-nr.
    2290943
  • 5
    GD213N - Kapsling gamma utanpåliggande plåt med 2 rad, 26 moduler. IP30 375x250x130
    GD213N
    Kapsling 2 x 13 moduler i plåt med dörr
    E-nr.
    2290940

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00