EAN
3250612776597
E-nr.
2396620
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Skil­je­vägg 1 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    769
  • Bredd
    248
  • Djup
    12
Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
  • Antal dörrar
    1
  • Dörrtyp skåp
    Deldörr
  • Antal lås
    0
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
Arki­tektur
  • Skåpets dörr­po­si­tion
    Vänster
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
  • Låstyp
    Utan lås
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    1
  • Antal rader
    5

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation