Dörr vänster till FWB33S FZ003N
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Skiljevägg 1 tillgängliga produkter
-
Ritningsficka 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd469
-
Bredd248
-
Djup12
-
Dörr/lock transparentNej
-
Antal dörrar1
-
Dörrtyp skåpDeldörr
-
Antal lås0
-
RAL-kod9010
-
FärgVit
-
MaterialStål
-
BehandlingPulverlackerad
-
Skåpets dörrpositionVänster
-
Kapslingsklass (IP)IP54
-
LåstypUtan lås
-
Antal sektioner i bredd1
-
Antal rader3
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FZ003N
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2010-08-03
PDF228,12 kBInstallationshandbok International 2013-11-25
PDF2,01 MB -
Tekniska broschyrer
Tekniska broschyrer sv-SE 2011-04-28
PDF1,67 MB -
Handbok
Handbok en-GB 2021-09-22
PDF29,07 MBHandbok en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Declaration
Försäkran om överensstämmelse International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Försäkran om överensstämmelse International 2021-01-08
PDF289,50 kB