Väggskåp, IP55, Skyddsklass II, djup 275 mm, höjd 1400 mm bredd 550 mm FR92S

EAN
3250610702963
E-nr.
2302475
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Monterat mätar­skåp 9 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 7 tillgängliga produkter
  • Kabel­ge­nom­fö­ring 4 tillgängliga produkter
  • Övre panel/tak för kaps­ling 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 22 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1400
  • Bredd
    550
  • Djup
    275
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    1,50
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Låstyp
    Utan lås
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    2
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    4
  • Antal rader
    9
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Golv­mon­te­ring, Vägg­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    800
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    690 - 690

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument