The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ352
    EAN
    3250612763528
    Förp
    1 st

    Fördelningskanal för skåpsbredd 550mm FZ352

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fördelningskanal för skåpsbredd 550mm

    FZ352

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 7 tillgängliga produkter

    Passar till

    • FR52E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 800 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FR72E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1100 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FR92E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1400 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FR22E1

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 100mm Sockel

      0,00 kr  / *
    • FR22E2

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 200mm Sockel

      0,00 kr  / *
    • FR02E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1550 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FR12E1

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 100mm Sockel

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      2
    Dimen­sioner
    • Höjd
      190 mm
    • Bredd
      550 mm
    • Djup
      150 mm
    • Längd
      550 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Vägg­mon­te­ring
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument International 2022-09-27
    PDF
    217,78 kB
    REACh-certifikat FZ352
    PDF
    RoHS-certifikat FZ352
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ352 | Hager Sverige

      Produktbild FZ352

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ352 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ352

      Fördelningskanal för skåpsbredd 550mm

      PDF
    • Handbok (produktserie)

      Bild Handbok (produktserie) en-GB 2023-07-07 | Hager Sverige

      Handbok (produktserie) en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Bild Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Sverige

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Handbok (produktserie) en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity | Hager Sverige

      Declaration of conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-16

      PDF
      963,86 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group