Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Bärskenor 1 tillgängliga produkter -
Kåpa för installationskanal 1 tillgängliga produkter -
Tillbehör/Reservdelar samlingsskenor 1 tillgängliga produkter -
Ritningsficka 2 tillgängliga produkter -
Fördelningskanal till kapsling 2 tillgängliga produkter -
Monteringstillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Höjd1100 mm
-
Bredd550 mm
-
Djup275 mm
-
Material tjocklek sidovägg1,50 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP55
-
SkyddsklassIsoleringsklass I
-
LåstypUtan lås
-
Slagtålighet IKIK10
-
Antal sektioner i bredd2
-
Antal öppningar för flänsplattor4
-
Antal rader7
-
MonteringVäggmontering
-
Lämplig för utomhusinstallationNej
-
FärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
BehandlingPulverlackerad
-
MaterialStål
-
YtbehandlingMatt
-
Antal dörrar1
-
Antal lås1
-
Dörr/lock transparentNej
-
Dörrtyp skåpEnkeldörr
-
Märkström IN800 A
-
Märkspänning690 - 690 V
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild FR72E
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad FR72E
Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1100 mm bredd 550 mm
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Installationshandbok International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
BIM Revit-objekt
Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,34 MBRange : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01
RFA1,43 MB -
Handbok (produktserie)
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Handbok (produktserie) International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB