The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • UN09A
    EAN
    3250616240087
    E-nr.
    2283905
    Förp
    1 st

    Bärskena 1350mm sats om 2 stycken UN09A

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Bärskena 1350mm sats om 2 stycken

    UN09A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Skruv‌ 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 9 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Skruv‌
    • Monte­rings­till­behör
    • UZ100

      Självgängande skruvar, universN, 4, 2x9, 5mm, 100st

      0,00 kr  / *
    • UZ06Z1

      Skruv, universN, 4, 2x9, 5, mm, 1000st

      0,00 kr  / *
    • UT12L

      Stödskena, 5-fält, djup 350mm

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • FR92E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1400 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FR93E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1400 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *
    • FR94E

      Väggsk IP55 SKI 1400x1050x275

      0,00 kr  / *
    • FR95E

      Väggsk IP55 SKI 1400x1300x275

      0,00 kr  / *
    • FP92SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FP93SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *
    • FP94SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 1050 mm

      0,00 kr  / *
    • FP91SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 300 mm.

      0,00 kr  / *
    • FP95SN2

      Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1400 mm bredd 1300 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      18 mm
    • Bredd
      26,20 mm
    • Djup
      1347 mm
    • Längd
      1350 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Förzinkad

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat UN09A
    PDF
    RoHS-certifikat UN09A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild UN09A | Hager Sverige

      Produktbild UN09A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad UN09A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad UN09A

      Bärskena 1350mm sats om 2 stycken

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      109,92 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group