The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
  • medi­a­kaps­lingar
  • FFW83MF1
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Kombimediakapsling FFW infälld hålvägg, 4 rader 60 mod 1367x427x99 FFW83MF1

Kapsling för kombimedia FFW83MF1 (E-nr: 2200462) för infällnad i hålvägg med kapslingsklass IP30. Försedd med mediaplåt och 230V uttag för strömförsörjning till exempelvis router. FFW är den ultimata lösningen för lägenhetsbostäder. El- och mediafördelning bakom en enda dörr. Bostäder saknar ofta plats för router och ethernet anslutningar. Med FFW separeras el och router sitter dolt för snygg och prydligt installation.
EAN
3250611001218
E-nr.
2200462
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Kombimediakapsling FFW infälld hålvägg, 4 rader 60 mod 1367x427x99

FFW83MF1

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Se mer (10)
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Snab­ban­slut­ning 2 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 tillgängliga produkter
    • Ritnings­ficka 1 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Norm­kaps­ling 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Låssystem
    • Snab­ban­slut­ning
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Ritnings­ficka
    • Monte­rings­till­behör
    • Norm­kaps­ling
    • Till­be­hör/­re­serv­delar kommu­ni­ka­tions­teknik
    • Kompo­nenter för kablage
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • KN22N

      N plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN22E

      PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • FFW73MF1

      Kombimediacentral infälld 3 x 15 moduler infällnadsdjup 82mm

      0,00 kr  / *
    • FZ011KS

      Hållare med plats för 11stycken RJ45 uttag, keystone

      0,00 kr  / *
    • FZ011LC

      Hållare med plats för 11stycken RJ45 uttag, Lexcom

      0,00 kr  / *
    • FZ430SF

      Fläns för utanpåliggande kombicentral

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      21
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      5
    • Antal rader
      4
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      60
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      1367 mm
    • Bredd
      427 mm
    • Djup
      99 mm
    • Infäll­nads­höjd
      1336 mm
    • Infäll­nads­bredd
      398 mm
    • Inbygg­nads­djup
      82 mm
    • Antal bred­den­heter
      60
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat FFW83MF1
    PDF
    RoHS-certifikat FFW83MF1
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FFW83MF1 | Hager Sverige

      Produktbild FFW83MF1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FFW83MF1 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FFW83MF1

      Kombimediacentral infälld 4 x 15 moduler infällnadsdjup 82mm

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Monteringsinstruktioner för | Hager Sverige

      Monteringsinstruktioner för

      mediacentraler

      PDF
      1,37 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19

      PDF
      241,07 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VH48NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      VH48NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202513
    • 2
      VH48WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:4 rader, slitsad dörr i plast
      VH48WWH
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plast
      E-nr.
      2202517
    • 3
      VZ306 - Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral
      VZ306
      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral
      E-nr.
      2200112
    • 4
      VZ453N - Montageplatta till 3 radig volta
      VZ453N
      Montageplatta till 3 radig volta
      E-nr.
      2281614
    • 5
      VZ405N - Montageset för infälld volta.
      VZ405N
      Montageset för infälld volta.
      E-nr.
      2281611

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00