The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • medi­a­kaps­lingar
    • FZ430SF
    EAN
    3250611001102
    E-nr.
    2200047
    Förp
    1 bit
    • medi­a­kaps­lingar

    Fläns för utanpåliggande kombicentral FZ430SF

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Fläns för utanpåliggande kombicentral

    FZ430SF

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      172 mm
    • Bredd
      67 mm
    • Djup
      10 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      7035

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat FZ430SF
    PDF
    RoHS-certifikat FZ430SF
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ430SF | Hager Sverige

      Produktbild FZ430SF

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ430SF | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ430SF

      Fläns för utanpåliggande kombicentral

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19

      PDF
      241,07 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      318,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VZ941 - Hållare för Lexcom-volta, skruvmontering grå RAL7035
      VZ941
      Hållare för Lexcom-volta
      E-nr.
      5117284
    • 2
      VH48NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      VH48NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202513
    • 3
      VH36WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      VH36WWH
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      E-nr.
      2202511
    • 4
      VZ405N - Montageset för infälld volta.
      VZ405N
      Montageset för infälld volta.
      E-nr.
      2281611
    • 5
      VH60NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
      VH60NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:5 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202518

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group