The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Kaps­lingar upp till 63 A och medi­a­cen­traler
    • medi­a­kaps­lingar
    • FFW63MS
    Kapsling för kombimedia FFW63MS (E-nr: 2200456) för utanpåliggande montage med kapslingsklass IP30. Försedd med mediaplåt och 230V uttag för strömförsörjning till exempelvis router. FFW är den ultimata lösningen för lägenhetsbostäder. El- och mediafördelning bakom en enda dörr. Bostäder saknar ofta plats för router och ethernet anslutningar. Med FFW separeras el och router sitter dolt för snygg och prydligt installation.
    EAN
    3250611001195
    E-nr.
    2200456
    Förp
    1 bit
    • medi­a­kaps­lingar
    • vol­ta. hy­brid och kombi­media
    • Visa mer

    Kombimediakapsling FFW utanpåliggande montage, 2 rader 30 mod 1121x427x122 FFW63MS

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kombimediakapsling FFW utanpåliggande montage, 2 rader 30 mod 1121x427x122

    FFW63MS

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (8)
    • Låssystem 1 product.page.accessories.products-available
    • Snab­ban­slut­ning 2 product.page.accessories.products-available
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning 1 product.page.accessories.products-available
    • Ritnings­ficka 1 product.page.accessories.products-available
    • Monte­rings­till­behör 1 product.page.accessories.products-available
    • Norm­kaps­ling 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Låssystem
    • Snab­ban­slut­ning
    • Till­be­hör/­Re­serv­delar noll/jor­dans­lut­ning
    • Ritnings­ficka
    • Monte­rings­till­behör
    • Norm­kaps­ling
    • Kompo­nenter för kablage
    • FZ598N

      Dörrlås m vred lika orginallås

      0,00 kr  / *
    • KN22N

      N plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN22E

      PE plint, 5x16mm2+17x4mm2

      0,00 kr  / *
    • KN00A

      Hållare för Noll och jordplint, sätes på DIN-skena

      0,00 kr  / *
    • FZ794

      Ritningsficka A4 plast

      0,00 kr  / *
    • VZ306

      Kit för att fästa modem på monteringsplåt, kombicentral

      0,00 kr  / *
    • FFW73MF2

      Kombimediacentral infälld 3 x 15 moduler infällnadsdjup 105mm

      0,00 kr  / *
    • FZ430SF

      Fläns för utanpåliggande kombicentral

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Antal lednings­in­fö­ringar
      2
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      63 A
    Utrust­ning
    • Antal skenor
      3
    • Antal rader
      2
    • Antal sektioner i bredd
      1
    • Med lås
      Nej
    • Har neutralan­slut­nings­block
      Ja
    • Har jordans­lut­nings­block
      Ja
    • Har monte­rings­platta
      Nej
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      30
    Funk­tioner
    • Med kabel­ge­nom­fö­ringar
      Ja
    Dimen­sioner
    • Höjd
      1121 mm
    • Bredd
      427 mm
    • Djup
      122 mm
    • Infäll­nads­bredd
      421 mm
    • Inbygg­nads­djup
      122 mm
    • Antal bred­den­heter
      30
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Typ av handtag
      Klaff­handtag med meka­nism
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Säkerhet
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    • Låstyp
      Utan lås

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat FFW63MS
    PDF
    RoHS-certifikat FFW63MS
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FFW63MS | Hager Sverige

      Produktbild FFW63MS

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad FFW63MS | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FFW63MS

      Kombimediacentral utanpålliggande 2 x 15 moduler

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Monteringsinstruktioner för | Hager Sverige

      Monteringsinstruktioner för

      mediacentraler

      PDF
      1,20 MB
    • Teknisk broschyr

      Bild Allt för hemmets nätverk | Hager Sverige

      Allt för hemmets nätverk

      Mediaprodukter för bostadshus

      PDF
      2,14 MB
      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-19

      PDF
      241,07 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      318,16 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      VH36WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      VH36WWH
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:3 rader, slitsad dörr i plast
      E-nr.
      2202511
    • 2
      VZ405N - Montageset för infälld volta.
      VZ405N
      Montageset för infälld volta.
      E-nr.
      2281611
    • 3
      VH48NW - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      VH48NW
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plåt
      E-nr.
      2202513
    • 4
      VH48WWH - Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg,höjd:4 rader, slitsad dörr i plast
      VH48WWH
      Mediakapsling, volta, för infällnad i hålvägg, höjd:4 rader, slitsad dörr i plast
      E-nr.
      2202517
    • 5
      VZ941 - Hållare för Lexcom-volta, skruvmontering grå RAL7035
      VZ941
      Hållare för Lexcom-volta
      E-nr.
      5117284

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group