Energimätare direktmätning 3x1-fas 80A, 4 modulers bredd, Modbus ECR180T
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Tillbehör bussystem 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
BussystemMODBUS
-
Antal poler3x 1P+N
-
Märkström80 A
-
Maximal mätkretsström80 A
-
Antal moduler4
-
Höjd92 mm
-
Bredd72 mm
-
Djup60 mm
-
Typ av impulsgivareOptisk
-
Lämplig förInköp/Logistik
-
AnslutningstypDirektanslutning
-
AnslutningstypModbus RS-485 3-ledningar
-
Area för digital ingång33 - 33 mm²
-
Area på mätar utgång33 - 33 mm²
-
Anslutningstyp busssystemKlämma för bussanslutning
-
Nominellt åtdragningsmoment2 - 2 N
-
Nominellt åtdragningsmoment på digital anslutning0,50 - 0,50 N
-
MätsystemDirekt mätning
-
Typ av mätinstrumentElektronisk
-
Ström mätområde0,25 - 80,0 A
-
Mätområde spänning Ph-N92 - 276 V
-
Mätområde frekvens45 - 65 Hz
-
Antal faser för strömförsörjningen1
-
NoggrannhetsklassB
-
typ av tariffT1...T2 (230 V AC)/T1...T4 MODBUS
-
Är kalibreradJa
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-25 - 55 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Energiförbrukning VA2 VA
-
Total effektförlust vid nominell märkström1 W
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ECR180T
-
Installationshandbok
Installationshandbok International 2021-05-17
PDF1,35 MBInstallationshandbok fi-FI, nn-NO, sv-SE 2019-10-17
PDF1,35 MB -
Produktbilaga
Modbus table for energy meters (version from 24th July 2019)
XLS177,00 kBProduktbilaga International 2022-10-04
PDF836,11 kB -
Tekniska broschyrer
Energimätare
Lösningar för kommersiella byggnader
PDF1,93 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2020-01-01
PDF110,84 kB