The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­över­vak­ning
    • Ener­gi­mä­tare och till­behör för agardio
    • SM102E
    EAN
    3250615639998
    E-nr.
    4222448
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Multi­in­stru­ment och till­be­hör
      ‌
      ‌
    • Ener­gi­mä­tare och till­behör för agardio
    • Visa mer

    Multiinstrument basic för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display SM102E

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Multiinstrument basic för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display

    SM102E

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för mätin­stru­ment 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/­re­serv­delar för mätin­stru­ment
    • SM210

      Kom modul ModBus SM102E

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Höjd
      96 mm
    • Bredd
      96 mm
    • Djup
      60 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP51
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      5
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 80 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Area flex­ibel ledare
      2.5 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      2.5 - 6 mm²
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      10 W
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      10 VA
    Utrust­ning
    • Typ av display
      LCD
    Mått
    • Mätom­råde frekvens
      45 - 65 Hz
    • Typ av mätin­stru­ment
      Multi­meter
    • Ström mätom­råde
      0 - 9999 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Larm, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning, Tempe­ra­tur­mät­ning
    • Data­format
      MODBUS (RTU)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SM102E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SM102E | Hager Sverige

      Produktbild SM102E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SM102E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SM102E

      Multiinstrument basic för övervakning, dörrmontage. IP30, LCD display

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager Sverige

      Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21

      PDF
      4,12 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter | Hager Sverige

      Intelligent energiövervakning för komersiella fastigheter

      Att se mer leder till bättre beslut.

      PDF
      2,90 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ECA380D - Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, Agardio, MID-godkänd
      ECA380D
      Energimätare 3-fas 80A direktmätning agardio
      E-nr.
      0900269
    • 2
      SRR01255A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klass 1
      SRR01255A
      Strömtransformator delbar SC1 18mm 125/5A 0.2VA Klass 1
      E-nr.
      4263417
    • 3
      SRR01005A - Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
      SRR01005A
      Strömtransformator delbar SC1 18mm 100/5A 0.2VA Klass 1
      E-nr.
      4263416
    • 4
      SRR04005B - Strömtransformator delbar SC2 28mm 400/5A 2.2VA Klass 1
      SRR04005B
      Strömtransformator delbar SC2 28mm 400/5A 2.2VA Klass 1
      E-nr.
      4263421
    • 5
      ECA310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, Agardio, MID-godkänd
      ECA310D
      Energimätare 3-fas 125A direktmätning agardio
      E-nr.
      0900268

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group