The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)
    • CEA663D
    Jordfelsbrytare 4-polig 63A typ A CEA663D3 (E-nr: xxxxxxx) med skruvanslutning mot fasskena, 100mA felström. Lämplig som jordfelsbrytare för ledningsskydd. För att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring.
    EAN
    3250611620723
    Förp
    1 st
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)

    Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 63A, 100mA felström, 10kA CEA663D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    OBS! Nollan ligger till höger på jordfelsbrytaren.

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 63A, 100mA felström, 10kA

    CEA663D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      63 A
    • Nomi­nell felström Idn
      100 mA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      1,25 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
      10 kA
    • Märkström -25°C
      63 A
    • Märkström vid -20°C
      63 A
    • Märkström -15°C
      63 A
    • Märkström -10°C
      63 A
    • Märkström -5°C
      63 A
    • Märkström vid 0°C
      63 A
    • Märkström 5°C
      63 A
    • Märkström 10°C
      63 A
    • Märkström 15°C
      63 A
    • Märkström vid 20°C
      63 A
    • Märkström 25°C
      63 A
    • Märkström 30°C
      63 A
    • Märkström 35°C
      63 A
    • Märkström vid 40°C
      63 A
    • Märkström vid 45°C
      63 A
    • Märkström vid 50°C
      63 A
    • Märkström 55°C
      63 A
    • Märkström 60°C
      63 A
    • Märkström 65°C
      63 A
    • Märkström 70°C
      63 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
      2 kV
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märkspän­ning för impul­s­tå­lighet Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      440 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      9,29 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd
      2000 m
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      20000
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      72 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CEA663D
    PDF
    RoHS report CEA663D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CEA663D | Hager Sverige

      Produktbild CEA663D

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad CEA663D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CEA663D

      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 100mA, typ A

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      CDH663A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 63A, 30mA felström, 10kA
      CDH663A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 30mA, typ A HI
      E-nr.
      2163778
    • 2
      CFH663A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 63A, 300mA felström, 10kA
      CFH663A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 300mA, typ A HI
      E-nr.
      2163785
    • 3
      CDH640A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 10kA
      CDH640A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 40A 30mA, typ A HI
      E-nr.
      2163774
    • 4
      CDF663A - Jordfelsbrytare typ F med skruvanslutning 4-polig 63A, 30mA felström, 10kA
      CDF663A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 30mA, typ F
      E-nr.
      2163772
    • 5
      CDH625A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 25A, 30mA felström, 10kA
      CDH625A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 25A 30mA, typ A HI
      E-nr.
      2163773

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group