The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)
    • CDF525A
    Jordfelsbrytare 2-polig 25A typ A CDF525A (E-nr: 2163759) med skruvanslutning mot fasskena, 30mA felström. Jordfelsbrytare som kan detektera växelström upp till 1 kHz och pulserande likström. Lämplig för hushållsapparater med enfas växelriktare såsom tvättmaskiner, värmepumpar, luftkonditionering mm. För att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring.
    EAN
    3250611621935
    E-nr.
    2163759
    Förp
    1 st
    • Jord­fels­bry­tare (RCCB)

    Jordfelsbrytare typ F med skruvanslutning 2-polig 25A, 30mA felström, 10kA CDF525A

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Jordfelsbrytare typ F med skruvanslutning 2-polig 25A, 30mA felström, 10kA

    CDF525A

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
    • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
    • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Funk­tioner för låsning
    • Meka­niska till­behör
    • Under­spän­nings­ut­lö­sare
    • Shunt­ut­lös­ning
    • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
    • MZN175

      Låsbygel för Automatsäkring

      0,00 kr  / *
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • MZ206

      Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ203

      Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

      0,00 kr  / *
    • MZ202

      Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *
    • MZ201

      Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P+N
    • Antal poler
      2
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      25 A
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA
    • Slut- bryt­för­måga Idm
      1,25 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
      10 kA
    • Märkström -25°C
      25 A
    • Märkström vid -20°C
      25 A
    • Märkström -15°C
      25 A
    • Märkström -10°C
      25 A
    • Märkström -5°C
      25 A
    • Märkström vid 0°C
      25 A
    • Märkström 5°C
      25 A
    • Märkström 10°C
      25 A
    • Märkström 15°C
      25 A
    • Märkström vid 20°C
      25 A
    • Märkström 25°C
      25 A
    • Märkström 30°C
      25 A
    • Märkström 35°C
      25 A
    • Märkström vid 40°C
      25 A
    • Märkström vid 45°C
      25 A
    • Märkström vid 50°C
      25 A
    • Märkström 55°C
      25 A
    • Märkström 60°C
      25 A
    • Märkström 65°C
      25 A
    • Märkström 70°C
      25 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      Skruvan­slut­ning
    • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
      BICon­nect
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      500 V
    • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
      2 kV
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Märkspän­ning för impul­s­tå­lighet Uimp IEC 60947-3
      6000 V
    • Max. drift­spän­ning (Umax)
      253 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Ja
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      F
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      1 - 16 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1 - 25 mm²
    • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
      Anpassad anslut­nings­plint
    • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
      Anpassad anslut­nings­plint
    Ström
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      1,77 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      20000
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      36 mm
    • Djup
      70 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACh-certifikat CDF525A
    PDF
    RoHS-certifikat CDF525A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild CDF525A | Hager Sverige

      Produktbild CDF525A

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad CDF525A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad CDF525A

      Jordfelsbrytare 10kA, 1P+N, 25A 30mA, typ F

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

      Jordfelsbrytare

      Säkerhet i alla installationer

      PDF
      7,87 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-15

      PDF
      1,04 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      CDF625A - Jordfelsbrytare typ F med skruvanslutning 4-polig 25A, 30mA felström, 10kA
      CDF625A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 25A 30mA, typ F
      E-nr.
      2163768
    • 2
      CDH625A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 25A, 30mA felström, 10kA
      CDH625A
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 25A 30mA, typ A HI
      E-nr.
      2163773
    • 3
      CFB663F - Jordfelsbrytare typ B+ med skruvanslutning 4-polig 63A, 300mA felström, 10kA
      CFB663F
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 300mA typ B, hfq
      E-nr.
      2163839
    • 4
      CDB640F - Jordfelsbrytare typ B+ med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 10kA
      CDB640F
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 40A 30mA, typ B, hfq
    • 5
      CPA684G - Jordfelsbrytare Selektiv typ A med skruvanslutning 4-polig 100A, 10kA
      CPA684G
      Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 100A 300mA, typ A, Selektiv

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group