The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Jord­fels­bry­tare (RCCB)
  • CDA684R
  • Norm­kom­po­nenter

Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 100A, 30mA felström, 10kA CDA684R

Jordfelsbrytare 4-polig 100A typ A CDA684R (E-nr: 2163790) med skruvanslutning mot fasskena, 30mA felström. Lämplig för vägguttag, dimrar, switchade ström-försörjningar, stegmotorer, fläktar, ugnar. För att skydda personer, djur och egendom vid direkt och indirekt beröring.
EAN
3250611623885
E-nr.
2163790
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Jordfelsbrytare typ A med skruvanslutning 4-polig 100A, 30mA felström, 10kA

CDA684R

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Funk­tioner för låsning
  • Meka­niska till­behör
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • MZN175

    Låsbygel för Automatsäkring

    0,00 kr  / *
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
  • MZ206

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ203

    Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ202

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • MZ201

    Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    3P+N
Elekt­risk ström
  • Märkström
    100 A
  • Nomi­nell felström Idn
    30 mA
  • Slut- bryt­för­måga Idm
    1,25 kA
  • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström Inc enligt EN 61008-1
    10 kA
  • Märkström -25°C
    100 A
  • Märkström vid -20°C
    100 A
  • Märkström -15°C
    100 A
  • Märkström -10°C
    100 A
  • Märkström -5°C
    100 A
  • Märkström vid 0°C
    100 A
  • Märkström 5°C
    100 A
  • Märkström 10°C
    100 A
  • Märkström 15°C
    100 A
  • Märkström vid 20°C
    100 A
  • Märkström 25°C
    100 A
  • Märkström 30°C
    100 A
  • Märkström 35°C
    100 A
  • Märkström vid 40°C
    100 A
  • Märkström vid 45°C
    100 A
  • Märkström vid 50°C
    100 A
  • Märkström 55°C
    100 A
  • Märkström 60°C
    100 A
  • Märkström 65°C
    95 A
  • Märkström 70°C
    90 A
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    3,60 - 3,60 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    3,60 - 3,60 Nm
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
  • Matar­spän­ning
    AC
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
    2 kV
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Märkspän­ning för impul­s­tå­lighet Uimp IEC 60947-3
    6000 V
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    440 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Kompa­ti­bi­litet
  • Passar DIN-s­kena
    Ja
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    21,48 W
Använd­nings­för­hål­landen
  • Max. höjd
    2000 m
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 60 °C
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    10000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    20000
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
    1 - 50 mm²
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 35 mm²
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
  • Övre anslut­ning för norm­kom­ponter
    Anpassad anslut­nings­plint
  • Nedåt­riktad anslut­ning för norm­kom­po­nenter
    Anpassad anslut­nings­plint
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    72 mm
  • Djup
    70 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-07-24
PDF
23,23 MB
REACh-certifikat CDA684R
PDF
RoHS-certifikat CDA684R
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild CDA684R | Hager Sverige

    Produktbild CDA684R

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad CDA684R | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad CDA684R

    Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 100A 30mA typ A,

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Jordfelsbrytare | Hager Sverige

    Jordfelsbrytare

    Säkerhet i alla installationer

    PDF
    7,87 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-15 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-01-15

    PDF
    1,04 MB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    CDF663A - Jordfelsbrytare typ F med skruvanslutning 4-polig 63A, 30mA felström, 10kA
    CDF663A
    Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 30mA, typ F
    E-nr.
    2163772
  • 2
    CDH625A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 25A, 30mA felström, 10kA
    CDH625A
    Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 25A 30mA, typ A HI
    E-nr.
    2163773
  • 3
    CFH663A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 63A, 300mA felström, 10kA
    CFH663A
    Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 63A 300mA, typ A HI
    E-nr.
    2163785
  • 4
    CDH640A - Jordfelsbrytare typ HI med skruvanslutning 4-polig 40A, 30mA felström, 10kA
    CDH640A
    Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 40A 30mA, typ A HI
    E-nr.
    2163774
  • 5
    CPA684G - Jordfelsbrytare Selektiv typ A med skruvanslutning 4-polig 100A, 10kA
    CPA684G
    Jordfelsbrytare 10kA, 3P+N, 100A 300mA, typ A, Selektiv

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00