The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal
    • BRH6513019016
    Grundprofil 1-fack för fönsterbänkskanal med frontmonterade apparater. Färg vit RAL 9016. Med sina mått på 68x130 mm för lock 80 mm bred, För att få två separata fack, krävs mellanvägg artikel M1839 (E-nr: 1158903) för säker och ordnad kabeldragning. Perforeringen i botten möjliggör direkt väggmontering, den rektangulära formen på perforeringen gör att kanalen kan fästas på konsoler utan verktyg med hjälp av en klämmanslutning. Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus.
    EAN
    4012740007245
    E-nr.
    1157319
    Förp
    8 meter
    • Utan­på­lig­gande föns­ter­bänk­s­kanal

    Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm halogenfri plast, Vit BRH6513019016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Finns även i

    Bredd
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm halogenfri plast, Vit

    BRH6513019016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    BRH08029016
    BRH08029016
    Front (lock) BR, höjd 80mm, längd 2m, Halogenfri, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

  • Se mer (10)
    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Snäpplock för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Väggram för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ljud­tät­ning för vägg­kanal
    • Snäpplock för vägg­kanal
    • Väggan­slut­ning för vägg­kanal
    • Väggram för vägg­kanal
    • Kabel­c­lips/-hål­lare för vägg­kanal
    • Skil­je­vägg för vägg­kanal
    • Ändstycke för vägg­kanal
    • L-vinkel för vägg­kanal
    • Inner­hörn för vägg­kanal
    • Ytter­hörn för vägg­kanal
    • L5804

      Ljudbarriär BR, 300mm, dämning c:a 40 dB, klass A1

      0,00 kr  / *
    • BR6513079016

      Toleransbygel BR 68x130, Halogenfri, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR65130W9016

      Väggram främre del, BR65 130, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BR130WK9016

      Väggram bakre del, BR65 130, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRTB

      Kabelhållare för samtliga BR(x) grundprofiler, 4 styck, Halogenfri, Svart

      0,00 kr  / *
    • M1839

      Mellanvägg BR, 70mm, 2 m, halogenfri

      0,00 kr  / *
    • BR6513069016

      Ändstycke BR65 130 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651305H9016

      L-vinkel BR65 130 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651304H9016

      Innerhörn BR65 130 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *
    • BR651303H9016

      Ytterhörn BR65 130 Halogenfri Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      130 mm
    • Längd
      2000 mm
    • Inre area
      7580 - 7580 mm²
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    • Bredd täck­lock 1
      80 mm
    • Bredd täck­lock 2
      0,00 mm
    • Bredd täck­lock 3
      0,00 mm
    Kompa­ti­bi­litet
    • För instal­la­tion i appa­rat­dosor
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Perfo­re­ring botten
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Behand­ling
      Obehandlad
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9016
    Säkerhet
    • Slag­tå­lighet IK
      IK07
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP40
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    Anslut­ning
    • Skarv
      Förut­rustad med kopp­lingar
    Utrust­ning
    • Kabel­hål­lare medföljer
      Nej
    • Antal kabel­hål­lare per meter
      0
    • Med skydds­film
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Installation trunking system tehalit.BRH65 (English)
    PDF
    431,21 kB
    REACh-certifikat BRH6513019016
    PDF
    RoHS-certifikat BRH6513019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BRH6513019016 | Hager Sverige

      Produktbild BRH6513019016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BRH6513019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BRH6513019016

      Grundprofil BRH65 130mm, Halogenfri, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Mjukvara

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Sverige

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • DXF-fil

      Bild DXF-fil International 2023-02-02 | Hager Sverige

      DXF-fil International 2023-02-02

      DXF
      368,19 kB
    • STEP-filer

      Bild STEP-filer International 2026-04-15 | Hager Sverige

      STEP-filer International 2026-04-15

      STP
      1,10 MB
    • Produktritning

      Bild Product drawing | Hager Sverige

      Product drawing

      Produktritning International 2023-02-02

      PDF
      68,60 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BRS6517069016 - Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      BRS6517069016
      Ändstycke BRS 65x170mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157365
    • 2
      BRS6513069016 - Ändstycke till fönsterbänkskanal BR65 höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513069016
      Ändstycke BRS 65x130mm, Halogenfri, Vit
      E-nr.
      1157363
    • 3
      BRS6517019016 - Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      BRS6517019016
      Grundprofil BRS Stål 65x170mm, Vit
      E-nr.
      1157364
    • 4
      BRS6513019016 - Grundprofil till fönsterbänkskanal BR65 1 fack, höjd 130mm stål, Vit
      BRS6513019016
      Grundprofil BRS Stål 65x130mm, Vit
      E-nr.
      1157362
    • 5
      BRS6521019016 - Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      BRS6521019016
      Grundprofil BRS Stål 65x210mm, Vit
      E-nr.
      1157366

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group