The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal
    • BKIS1213019016
    EAN
    4012740993944
    E-nr.
    1157376
    Förp
    32 meter
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal

    Sidprofil BKIS 12,5mm Enkel skiva Vit BKIS1213019016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Sidprofil BKIS 12,5mm Enkel skiva Vit

    BKIS1213019016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    BKIS130MHU
    BKIS130MHU
    Konsol till BKIS 12, 5mm/25mm
    Lägg till
    Lägg till
    BRS08029016
    BRS08029016
    Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit
    Lägg till
    Lägg till

    Valfria tillbehör

  • Se mer (15)
    • Kopp­ling för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 tillgängliga produkter
    • Inre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 tillgängliga produkter
    • Yttre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 tillgängliga produkter
    • Platt vinkel för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 tillgängliga produkter
    • Ändstycke för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 tillgängliga produkter
    • T-stycke för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Kopp­ling för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Inre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Yttre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Platt vinkel för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Ändstycke för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • T-stycke för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal
    • Front till inner­hörn för vägg­kanal
    • Mitt­profil för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • BKISKPE

      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack

      0,00 kr  / *
    • BKISKPD

      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack

      0,00 kr  / *
    • BKIS121304E9016

      Innerhörn BKIS 12, 5mm Enkel skiva Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121304D9016

      Innerhörn BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121303E9016

      Ytterhörn BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121303D9016

      Ytterhörn BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121305E9016

      L-vinkel BKIS 12, 5mm Enkel skiva Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121305D9016

      L-vinkel BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121306E9016

      Ändstycke BKIS 12, 5mm Enkel skiva Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121306D9016

      Ändstycke BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121308E9016

      T-stycke BKIS 12, 5mm Enkel skiva Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS121308D9016

      T-stycke BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802A9016

      Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802I9016

      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251301M9016

      Mittprofil BKIS, 12, 5/25mm, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för gips­ski­vans tjocklek
      12,5 mm
    • Lämplig för variant med en eller två rader
      Enradig, Två rader
    Dimen­sioner
    • Djup
      12,50 mm
    • Bredd
      25 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat BKIS1213019016
    PDF
    RoHS-certifikat BKIS1213019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BKIS1213019016 | Hager Sverige

      Produktbild BKIS1213019016

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BKIS1213019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BKIS1213019016

      Sidprofil BKIS 12,5mm Enkel skiva Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Produktcertifikat

      Bild Produktcertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Sverige

      Produktcertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BKIS251304D9016 - Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      BKIS251304D9016
      Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      E-nr.
      1157454
    • 2
      BKIS251306E9016 - Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251306E9016
      Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157483
    • 3
      BKIS251305E9016 - L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251305E9016
      L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157476
    • 4
      BRS0802I9016 - Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      BRS0802I9016
      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      E-nr.
      1157359
    • 5
      BKISKPD - Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      BKISKPD
      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      E-nr.
      1155336

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group