Ytterhörn BKIS, 12,5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit BKIS121303D9016

EAN
4012740993951
E-nr.
1157377
Förp
1 uppsättning
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    12,50
  • Bredd
    130
  • Längd
    250
Kompa­ti­bi­litet
  • Lämplig för gips­ski­vans tjocklek
    12,5
  • Lämplig för variant med en eller två rader
    Två rader
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej
  • Rela­te­rade Series
    BKIS 12x130/230

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation