The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal
    • BKIS2513019016
    EAN
    4012740994156
    E-nr.
    1157401
    Förp
    32 meter
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal

    Sidprofil BKIS, 25mm Dubbel skiva, 1 & 2 fack, Vit BKIS2513019016

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Sidprofil BKIS, 25mm Dubbel skiva, 1 & 2 fack, Vit

    BKIS2513019016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.must_have_products.title

    Previous
    Previous
    BKIS130MHU
    BKIS130MHU
    Konsol till BKIS 12, 5mm/25mm
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button
    BRS08029016
    BRS08029016
    Front (lock) BRS/ BKIS, 80mm, Stål, Vit
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (15)
    • Kopp­ling för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 product.page.accessories.products-available
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Front till inner­hörn för vägg­kanal 1 product.page.accessories.products-available
    • Mitt­profil för kanal­sys­tem, infällt vägg 1 product.page.accessories.products-available
    • Inre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 product.page.accessories.products-available
    • Yttre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg 2 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Kopp­ling för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Front till ytter­hörn för vägg­kanal
    • Front till inner­hörn för vägg­kanal
    • Mitt­profil för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Inre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Yttre hörn för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Platt vinkel för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • Ändstycke för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • T-stycke för kanal­sys­tem, infällt vägg
    • BKISKPE

      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack

      0,00 kr  / *
    • BKISKPD

      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack

      0,00 kr  / *
    • BRS0802A9016

      Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BRS0802I9016

      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251301M9016

      Mittprofil BKIS, 12, 5/25mm, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251304E9016

      Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251304D9016

      Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251303E9016

      Ytterhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251303D9016

      Ytterhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251305E9016

      L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251305D9016

      L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251306E9016

      Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251306D9016

      Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251308E9016

      T-stycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit

      0,00 kr  / *
    • BKIS251308D9016

      T-stycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för gips­ski­vans tjocklek
      25 mm
    • Lämplig för variant med en eller två rader
      Enradig, Två rader
    Dimen­sioner
    • Djup
      25 mm
    • Bredd
      25 mm
    • Längd
      2000 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat BKIS2513019016
    PDF
    RoHS-certifikat BKIS2513019016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BKIS2513019016 | Hager Sverige

      Produktbild BKIS2513019016

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad BKIS2513019016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BKIS2513019016

      Sidprofil BKIS, 25mm Dubbel skiva, 1 & 2 fack, Vit

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Certifikat

      Bild Produktcertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Sverige

      Produktcertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BKIS251303E9016 - Ytterhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251303E9016
      Ytterhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157449
    • 2
      BKIS251305E9016 - L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251305E9016
      L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157476
    • 3
      BRS0802I9016 - Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      BRS0802I9016
      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      E-nr.
      1157359
    • 4
      BKISKPD - Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      BKISKPD
      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      E-nr.
      1155336
    • 5
      BRS0802A9016 - Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit
      BRS0802A9016
      Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit
      E-nr.
      1157358

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group