The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal
    • BKISKPE
    EAN
    4012740205580
    E-nr.
    1155340
    Förp
    20 sets
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal

    Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack BKISKPE

    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack

    BKISKPE

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för gips­ski­vans tjocklek
      12,5 mm, 25 mm
    • Lämplig för variant med en eller två rader
      Enradig
    Dimen­sioner
    • Djup
      25 mm
    • Bredd
      145 mm
    • Längd
      50 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    • Rela­te­rade Series
      BKIS 12x130/230, BKIS 25x130/230

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat BKISKPE
    PDF
    RoHS-certifikat BKISKPE
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BKISKPE | Hager Sverige

      Produktbild BKISKPE

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad BKISKPE | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BKISKPE

      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Produktcertifikat

      Bild Produktcertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Sverige

      Produktcertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      313,30 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BKIS251304D9016 - Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      BKIS251304D9016
      Innerhörn BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      E-nr.
      1157454
    • 2
      BKIS251306E9016 - Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251306E9016
      Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157483
    • 3
      BKIS251305E9016 - L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      BKIS251305E9016
      L-vinkel BKIS, 25mm Dubbel skiva, Vit
      E-nr.
      1157476
    • 4
      BRS0802I9016 - Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      BRS0802I9016
      Innerhörn (Lock) BKIS, 80mm, Stål, Vit
      E-nr.
      1157359
    • 5
      BKISKPD - Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      BKISKPD
      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 2-fack
      E-nr.
      1155336

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group