![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Innerhörn BKIS 12,5mm Enkel skiva Vit BKIS121304E9016
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Lämplig för gipsskivans tjocklek12,5
-
Lämplig för variant med en eller två raderEnradig
-
Djup12,50
-
Bredd130
-
Längd250
-
MaterialStål
-
BehandlingPulverlackerad
-
FärgTrafikvit
-
RAL-kod9016
-
Med skyddsfilmNej
-
Relaterade SeriesBKIS 12x130/230
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild BKIS121304E9016
-
Tekniska broschyrer
Fönsterbänkskanaler
Tekniska broschyrer sv-SE 2023-11-30
PDF11,50 MB