The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Föns­ter­bänk­s­ka­naler
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal
    • BKIS121303E9016
    EAN
    4012740993968
    E-nr.
    1157378
    Förp
    1 uppsättning
    • Infälld föns­ter­bänk­s­kanal

    Ytterhörn BKIS, 12,5mm Enkel skiva, Vit BKIS121303E9016

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in
    Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ytterhörn BKIS, 12,5mm Enkel skiva, Vit

    BKIS121303E9016

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Passar till

    • BKIS1213019016

      Sidprofil BKIS 12, 5mm Enkel skiva Vit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Djup
      12,50 mm
    • Bredd
      130 mm
    • Längd
      250 mm
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för gips­ski­vans tjocklek
      12,5 mm
    • Lämplig för variant med en eller två rader
      Enradig
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Färg
      Trafikvit
    • RAL-kod
      9016
    Utrust­ning
    • Med skydds­film
      Nej
    • Rela­te­rade Series
      BKIS 12x130/230

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat BKIS121303E9016
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild BKIS121303E9016 | Hager Sverige

      Produktbild BKIS121303E9016

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad BKIS121303E9016 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad BKIS121303E9016

      Ytterhörn BKIS, 12,5mm Enkel skiva, Vit

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Produktcertifikat

      Bild Produktcertifikat de-DE 2024-09-11 | Hager Sverige

      Produktcertifikat de-DE 2024-09-11

      PDF
      1,51 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      BKISKPE - Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack
      BKISKPE
      Konsol BKIS, vertikal, Enkel/ Dubbel skiva, 1-fack
      E-nr.
      1155340
    • 2
      BRS0802A9016 - Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit
      BRS0802A9016
      Ytterhörn (Lock) BRS/ BKIS, stål, Vit
      E-nr.
      1157358
    • 3
      BKIS121308D9016 - T-stycke BKIS, 12,5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit
      BKIS121308D9016
      T-stycke BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit
      E-nr.
      1157395
    • 4
      BKIS121303D9016 - Ytterhörn BKIS, 12,5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit
      BKIS121303D9016
      Ytterhörn BKIS, 12, 5mm Enkel skiva, 2 fack, Vit
      E-nr.
      1157377
    • 5
      BKIS251306D9016 - Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      BKIS251306D9016
      Ändstycke BKIS, 25mm Dubbel skiva, 2 fack, Vit
      E-nr.
      1157479

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group