The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • AFM420C

Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 6kA, 300mA, typ A AFM420C

Personskyddsbrytare AFM420C(E-nr:2163691) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 20A med B-karakterisk och har en brytförmåga på 6kA samt en felström på 300 mA. Den har ett 3-poligt termisktskydd med en 4-polig brytning. En allpolig och säker brytning vid: Jordfelsström i anläggningen, Överlast, Kortslutning.
EAN
3250611020394
E-nr.
2163691
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Uppföljningsprodukter:

AFX420D, AFM470C
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 20A B-karakteristik, 6kA, 300mA, typ A

AFM420C

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 4 tillgängliga produkter
  • Funk­tioner för låsning 1 tillgängliga produkter
  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
  • Funk­tioner för låsning
  • Meka­niska till­behör
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • KDN463B

    Fasskena 4-poliga, 10mm² , 57moduler lång. För QuickConnect & skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN463A

    Fasskena 4-poliga, 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN480A

    Fasskena 4-poliga, 16mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN480B

    Fasskena 4-poliga, 16mm² , 56 moduler.För QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • MZN175

    Låsbygel för Automatsäkring

    0,00 kr  / *
  • LZ060

    1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

    0,00 kr  / *
  • MZ206

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ203

    Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ202

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • MZ201

    Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Elekt­risk ström
  • Märkström
    20 A
  • Nomi­nell felström Idn
    300 mA
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 400V AC enligt IEC60898-1
    6 kA
  • Märkström -25°C
    23,80 A
  • Märkström vid -20°C
    23,50 A
  • Märkström -15°C
    23,20 A
  • Märkström -10°C
    22,90 A
  • Märkström -5°C
    22,50 A
  • Märkström vid 0°C
    22,20 A
  • Märkström 5°C
    21,80 A
  • Märkström 10°C
    21,50 A
  • Märkström 15°C
    21,10 A
  • Märkström vid 20°C
    20,80 A
  • Märkström 25°C
    20,40 A
  • Märkström 30°C
    20 A
  • Märkström 35°C
    19,60 A
  • Märkström vid 40°C
    19,10 A
  • Märkström vid 45°C
    18,60 A
  • Märkström vid 50°C
    18,20 A
  • Märkström 55°C
    17,70 A
  • Märkström 60°C
    17,20 A
Arki­tektur
  • Kurva
    B
  • Neutral­le­da­rens posi­tion
    Vänster, Höger
  • Antal poler
    4P
  • Antal avsäk­rade poler
    4
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Spän­ning
  • Matar­spän­ning
    AC
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 400 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Diel­ekt­risk håll­fast­hets­värde för effekt­fre­kvens
    2 kV
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
    3
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    6 kA
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment övre anslut­ning
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment nedre anslut­ning
    2 - 2 Nm
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2 - 2 Nm
  • 360 graders monte­rings­po­si­tion möjlig
    Ja
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    Skruvan­slut­ning
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Anslut­ning
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 16 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1 - 25 mm²
  • Anslut­ningstyp
    Skruv­ter­minal
Använd­nings­för­hål­landen
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
Dimen­sioner
  • Höjd
    84 mm
  • Bredd
    71 mm
  • Djup
    70 mm
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    11,70 W

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
REACh-certifikat AFM420C
PDF
RoHS-certifikat AFM420C
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild AFM420C | Hager Sverige

    Produktbild AFM420C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad AFM420C | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad AFM420C

    Personskyddsbrytare 4 polig , 6kA, B-20A 300mA, Typ A med skruvanslutning

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

    PDF
    1,72 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

    Säkra hem och arbetsplatser

    Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

    PDF
    2,24 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-12-09

    PDF
    889,93 kB
    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-09-23

    PDF
    353,95 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00