Touch-knapp, TS, KNX, 2-vägs, RTR display, glas, Svart 75642035

EAN
4011334317883
E-nr.
1754027
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Funk­tioner
  • Med tempe­ra­tur­gi­vare
    Ja
Ström
  • Ström­för­bruk­ning
    23
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    24,20
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    27
  • Höjd
    160
  • Bredd
    86
  • Djup
    37,70
Utrust­ning
  • Antal manö­ver­punkter
    6
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Mate­rial
  • Färg
    Svart
  • RAL-kod
    9005
  • Mate­rial
    Glas
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
Skärm
  • Med display
    Ja
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Text
  • Funk­tion
    För brytar-, tryck­knapps-, dimmer-, jalusi- och termo­stat­funk­tioner, Med ventil­skydds­funk­tion
  • Utfö­rande
    För vertikal montage
  • Drift­läge
    Drift­lä­gen: komfort, standby, natt­sänk­ning, natt- och frost-/vär­me­skydds­läge
  • Tempe­ratur
    Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor, Tempe­ra­tur­mät­ning via intern tempe­ra­tur­sensor eller externa kommu­ni­ka­tions­ob­jekt
  • Spän­ning
    Drift med ej dross­lade utgångar på KNX ström­för­sörj­ning är möjligt (var uppmärksam på den aktu­ella förbruk­ningen), Separat extra ström­för­sörj­ning behövs

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument