![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Apparatdosa för serie TS, orange, djup 47,5 mm 1871
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Höjd139
-
Bredd68
-
Diameter68
-
Djup47,50
-
Antal ledningsinföringar12
-
Kabeldiameter11
-
Kan kopplas ihopNej
-
MaterialTermoplast
-
FärgOrange
-
YtbehandlingMatt
-
Kapslingsklass (IP)IP3X
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 1871
-
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB