![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Touch-knapp, TS, KNX, 1-vägs, glas, Svart 75141835
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
![1871](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16135081/10/std.lang.all/1871.webp)
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rums-/klocktermostat 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Montering påInfälldmontering
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
Med temperaturgivareJa
-
Strömförbrukning12,50
-
Inbyggnadsdjup24,20
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor27
-
Höjd160
-
Bredd86
-
Djup37,70
-
Antal manöverpunkter2
-
Med LED-indikeringJa
-
FärgSvart
-
RAL-kod9005
-
MaterialGlas
-
YtbehandlingBlank
-
Med displayNej
-
Har märksfältNej
-
FunktionFör brytar-, tryckknapps-, dimmer- och jalusifunktioner, blockerande funktion för sensoravkänning t.ex. för rengöring av glasytan
-
UtförandeFör vertikal montage
-
TemperaturExtra anslutning för extern temperatursensor, Integrerad temperatursensor för utbyggd styrenhet, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 75141835
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF379,26 kB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD41,66 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort (2012-12)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD41,45 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2023-08-25
VD42,34 MBKNX Database (from ETS3) for 7514xx-Glas-Sensor - KNX Glass sensor comfort V1.2
KNX produktdatabas de-DE 2023-08-25
VD41,84 MBKNX produktdatabas de-DE 2020-01-01
KNXPROD1,26 MBKNX produktdatabas en-GB, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD1,41 MB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2012-11-13
PDF981,01 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-08-24
PDF291,73 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-08-24
PDF299,80 kB