Touch-knapp, TS, KNX, 1-vägs, glas, Silver 75141034

EAN
4011334386049
E-nr.
1738585
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
1871
1871
Apparatdosa för serie TS, orange, djup 47,5 mm

Valfria tillbehör

  • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Infälld­mon­te­ring
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Funk­tioner
  • Med tempe­ra­tur­gi­vare
    Ja
Ström
  • Ström­för­bruk­ning
    12,50
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    20
  • Inbygg­nads­djup infällda lådor
    23
  • Höjd
    160
  • Bredd
    86
  • Djup
    37,70
Utrust­ning
  • Antal manö­ver­punkter
    2
Kontroller och indi­ka­torer
  • Med LED-in­di­ke­ring
    Ja
Mate­rial
  • Färg
    Alumi­nium
  • RAL-kod
    9006
  • Mate­rial
    Alumi­nium, Glas
  • Ytbe­hand­ling
    Blank
Skärm
  • Med display
    Nej
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Text
  • Funk­tion
    För brytar-, tryck­knapps-, dimmer- och jalu­si­funk­tioner, block­e­rande funk­tion för sensorav­kän­ning t.ex. för rengö­ring av glasytan
  • Utfö­rande
    För vertikal montage
  • Tempe­ratur
    Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor, Inte­grerad tempe­ra­tur­sensor för utbyggd styr­enhet, Tempe­ra­tur­mät­ning via intern tempe­ra­tur­sensor eller externa kommu­ni­ka­tions­ob­jekt

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument