![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Touch-knapp, TS, KNX, 2-vägs, RTR display, glas, Vit 75642030
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
Valfria tillbehör
-
Tillbehör/reservdelar för rums-/klocktermostat 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Montering påInfälldmontering
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
Med temperaturgivareJa
-
Strömförbrukning23
-
Inbyggnadsdjup24,20
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor27
-
Höjd160
-
Bredd86
-
Djup37,70
-
Antal manöverpunkter6
-
Med LED-indikeringJa
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
MaterialGlas
-
YtbehandlingBlank
-
Med displayJa
-
Har märksfältNej
-
FunktionFör brytar-, tryckknapps-, dimmer-, jalusi- och termostatfunktioner, Med ventilskyddsfunktion
-
UtförandeFör vertikal montage
-
DriftlägeDriftlägen: komfort, standby, nattsänkning, natt- och frost-/värmeskyddsläge
-
TemperaturExtra anslutning för extern temperatursensor, Temperaturmätning via intern temperatursensor eller externa kommunikationsobjekt
-
SpänningDrift med ej drosslade utgångar på KNX strömförsörjning är möjligt (var uppmärksam på den aktuella förbrukningen), Separat extra strömförsörjning behövs
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 75642030
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF522,16 kB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD47,41 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD47,57 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD46,34 MBKNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)
KNX produktdatabas International 2023-08-25
VD46,16 MB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,19 MBApplikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,64 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2021-08-24
PDF278,28 kBFörsäkran om överensstämmelse International 2021-08-24
PDF281,74 kB