
Uttag data 2 x Kat.6E skärm, S1, insats utan klor, vit 6345551909
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Överföringsbandbredd250 - 250 MHz
-
Antal utgångar2
-
Med gångjärnslockNej
-
Anslutning/anslutningstypUAE/IAE (ISDN)
-
FärgVit
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Märkspänning12 V
-
AnslutningstypMed LSA + anslutningar
-
SpänningLämplig för PoE+
-
UtförandeUtan klor
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 6345551909
-
Tekniska broschyrer
Snabbguide väggapparater
Serie S.1
PDF1,80 MBTekniska broschyrer sv-SE 2007-09-14
PDF10,28 MB