Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Silver, S.1, märkfönster P-touch 11811404
EAN
4011334221227
E-nr.
1803535
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd55 mm
-
Höjd55 mm
-
Djup14 mm
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypModuluttag
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgAluminium
-
RAL-kod9006
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
Text
-
MärkningMed märkfält
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 11811404
-
Broschyrer
Broschyrer 2015-09-24
PDF11,07 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Mer dokumentation